Обзор

Особенности и преимущества

  • LTC6955: 11 Output Buffer
  • LTC6955-1: 10 Buffered Outputs and One ÷2 Output
  • Additive Output Jitter ~45fs RMS (ADC SNR Method)
  • Additive Output Jitter < 5fs RMS
    • (Integration BW = 12kHz to 20MHz, f = 7.5GHz)
  • Eleven Ultralow Noise CML Outputs
  • Parallel Control for Multiple Output Configurations
  • –40°C to 125°C Operating Junction TemperatureRange

Подробнее о продукте

The LTC6955 is a high performance, ultralow jitter, fanout clock buffer with eleven outputs. Its 4-pin parallel control port allows for multiple output setups, enabling any number between three and eleven outputs, as well as a complete shutdown. The parallel port also provides the ability to invert the output polarity of alternating outputs, simplifying designs with top and bottom board routing. Each of the CML outputs can run from DC to 7.5GHz. The LTC6955-1 replaces one output buffer with a divideby-2 frequency divider, allowing it to drive Analog Devices’ LTC6952 or LTC6953 to generate JESD204B subclass 1 SYSREF signals. These SYSREFs can pair with ultralow jitter device clocks from the LTC6955-1, which can run at frequencies up to 7.5GHz.

Applications

  • High Performance Data Converter Clocking
  • SONET, Fibre Channel, GigE Clock Distribution
  • Low Skew and Jitter Clock and Data Fanout
  • Wireless and Wired Communications
  • Single-Ended to Differential Conversion

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC6955 Обсуждения

RE: LTC 6955 some problem
2 неделя (ль) назад в категории Clock and Timing
LTC6955 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.