Обзор
Особенности и преимущества
- JESD204B/C, Subclass 1 SYSREF Signal Generation
- Low Noise Integer-N PLL
- Additive Output Jitter < 6fsRMS
- (Integration BW = 12kHz to 20MHz, f = 4.5GHz)
- Additive Output Jitter 65fsRMS (ADC SNR Method)
- EZSync™, ParallelSync™ Multichip Synchronization
- –229dBc/Hz Normalized In-Band Phase Noise Floor
- –281dBc/Hz Normalized In-Band 1/f Noise
- Eleven Independent, Low Noise Outputs with Programmable Coarse Digital and Fine Analog Delays
- Flexible Outputs Can Serve as Either a Device Clock or SYSREF Signal
- Reference Input Frequency up to 500MHz
- LTC6952Wizard™ Software Design Tool Support
- –40ºC to 125°C Operating Junction Temperature Range
Подробнее о продукте
The LTC6952 is a high performance, ultralow jitter, JESD204B/C clock generation and distribution IC. It includes a Phase Locked Loop (PLL) core, consisting of a reference divider, phase-frequency detector (PFD) with a phase-lock indicator, ultralow noise charge pump and integer feedback divider. The LTC6952’s eleven outputs can be configured as up to five JESD204B/C subclass 1 device clock/SYSREF pairs plus one general purpose output, or simply eleven general purpose clock outputs for non-JESD204B/C applications. Each output has its own individually programmable frequency divider and output driver. All outputs can also be synchronized and set to precise phase alignment using individual coarse half-cycle digital delays and fine analog time delays.
For applications requiring more than eleven total outputs, multiple LTC6952s can be connected together using the EZSync or ParallelSync synchronization protocols.
Applications
- High Performance Data Converter Clocking
- Wireless Infrastructure
- Test and Measurement
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Статьи по применению (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Модели IBIS
Инструменты проектирования
The LTC6952Wizard software provides appropriate LTC6952 and LTC6953 devices settings and LTC6952 loop filter component values with a click of a button. Different system scenarios may be tried, and then each output’s time-domain waveform and frequency-domain phase noise and jitter may be plotted.
Материалы по теме
Руководство по выбору компонента (1)
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC6952 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.