Новые материалы по теме (1)

Обзор

Особенности и преимущества

  • Measures Up to 15 Battery Cells in Series
  • 2.2mV Maximum Total Measurement Error
  • Stackable Architecture for High Voltage Systems
  • Built-In isoSPI Interface
    • 1Mb Isolated Serial Communications
    • Uses a Single Twisted Pair, Up to 100 Meters
    • Low EMI Susceptibility and Emissions
    • Bidirectional for Broken Wire Protection
  • 245μs to Measure All Cells in a System
  • Synchronized Voltage and Current Measurement
  • 16-Bit Delta-Sigma ADC with Programmable 3rd Order Noise Filter
  • Engineered for ISO 26262-Compliant Systems
  • Passive Cell Balancing Up to 200mA (Max) with Programmable Pulse-Width Modulation
  • 9 General Purpose Digital I/O or Analog Inputs
    • Temperature or Other Sensor Inputs
    • Configurable as an I2C or SPI Master
  • 6μA Sleep Mode Supply Current
  • 64-Lead eLQFP Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC6812-1 is a multicell battery stack monitor that measures up to 15 series connected battery cells with a total measurement error of less than 2.2mV. The cell measurement range of 0V to 5V makes the LTC6812-1 suitable for most battery chemistries. All 15 cells can be measured in 245μs, and lower data acquisition rates can be selected for high noise reduction.

Multiple LTC6812-1 devices can be connected in series, permitting simultaneous cell monitoring of long, high voltage battery strings. Each LTC6812-1 has an isoSPI interface for high speed, RF immune, long distance communications. Multiple devices are connected in a daisy chain with one host processor connection for all devices. This daisy chain can be operated bidirectionally, ensuring communication integrity, even in the event of a fault along the communication path.

The LTC6812-1 can be powered directly from the battery stack or from an isolated supply. The LTC6812-1 includes passive balancing for each cell, with individual PWM duty cycle control for each cell. Other features include an onboard 5V regulator, nine general purpose I/O lines and a sleep mode, where current consumption is reduced to 6μA.

Applications

  • Electric and Hybrid Electric Vehicles
  • Backup Battery Systems
  • Grid Energy Storage
  • High Power Portable Equipment

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

Linduino

Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.

Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Загрузить LTSketchbook

Купить Linduino

Linduino

Файлы с кодом

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.