Обзор
Особенности и преимущества
- Pin-Compatible Upgrade from the LTC6804
- Measures Up to 12 Battery Cells in Series
- 1.2mV Maximum Total Measurement Error
- Stackable Architecture for High Voltage Systems
- Built-in isoSPI™ Interface
- 1Mb Isolated Serial Communications
- Uses a Single Twisted Pair, up to 100 Meters
- Low EMI Susceptibility and Emissions
- 290µs to Measure All Cells in a System
- Synchronized Voltage and Current Measurement
- 16-Bit ADC with Programmable Noise Filter
- Engineered for ISO 26262-Compliant Systems
- Passive Cell Balancing with Programmable Timer
- 5 General Purpose Digital I/O or Analog Inputs
- Temperature or other Sensor Inputs
- Configurable as an I2C or SPI master
- 4μA Sleep Mode Supply Current
- 48-Lead SSOP Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC6811 is a multicell battery stack monitor that measures up to 12 series connected battery cells with a total measurement error of less than 1.2mV. The cell measurement range of 0V to 5V makes the LTC6811 suitable for most battery chemistries. All 12 cells can be measured in 290µs, and lower data acquisition rates can be selected for high noise reduction.
Multiple LTC6811 devices can be connected in series, permitting simultaneous cell monitoring of long, high voltage battery strings. Each LTC6811 has an isoSPI interface for high speed, RF-immune, long distance communications. Using the LTC6811-1, multiple devices are connected in a daisy chain with one host processor connection for all devices. Using the LTC6811-2, multiple devices are connected in parallel to the host processor, with each device individually addressed.
The LTC6811 can be powered directly from the battery stack or from an isolated supply. The LTC6811 includes passive balancing for each cell, with individual PWM duty cycle control for each cell. Other features include an onboard 5V regulator, five general purpose I/O lines and a sleep mode, where current consumption is reduced to 4µA.
Applications
- Electric and Hybrid Electric Vehicles
- Backup Battery Systems
- Grid Energy Storage
- High Power Portable Equipment
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
Linduino
Linduino представляет собой Arduino-совместимую систему компании Analog Devices, предназначенную для разработки и распространения библиотек микропрограммного обеспечения и примеров кода для работы с нашими микросхемами. Каждый продукт, поддерживаемый системой Linduino, включает в себя пример основной программы, размещенный в папке LTSketchbook/Наименование_продукта, и код драйвера, размещенный в папке LTSketchbook/libraries.
Репозиторий кода Linduino на GitHub и инструкции по использованию кода.

Файлы с кодом
Материалы по теме
Брошюры и бюллетени (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6811-2 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.