Обзор

Особенности и преимущества

  • Measures Up to 12 Battery Cells in Series
  • Stackable Architecture
  • Supports Multiple Battery Chemistries and Supercapacitors
  • Serial Interface Daisy Chains to Adjacent Devices
  • 0.25% Maximum Total Measurement Error
  • Engineered for ISO26262 Compliant Systems
  • 13ms to Measure All Cells in a System
  • Passive Cell Balancing:
    • Integrated Cell Balancing MOSFETs
    • Ability to Drive External Balancing MOSFETs
  • On-board Temperature Sensor and Thermistor Inputs
  • 1MHz Serial Interface with Packet Error Checking
  • Safe with Random Connection of Cells
  • Built-In Self Tests
  • Delta-Sigma Converter With Built-In Noise Filter
  • Open-Wire Connection Fault Detection
  • 12μA Standby Mode Supply Current
  • High EMI Immunity
  • 44-Lead SSOP Package

Подробнее о продукте

The LTC6803 is a 2nd generation, complete battery monitoring IC that includes a 12-bit ADC, a precision voltage reference, a high voltage input multiplexer and a serial interface. Each LTC6803 can measure up to 12 series-connected battery cells or supercapacitors. Using a unique level shifting serial interface, multiple LTC6803-1/LTC6803-3 devices can be connected in series, without opto-couplers or isolators, allowing for monitoring of every cell in a long string of series-connected batteries. Each cell input has an associated MOSFET switch for discharging overcharged cells. The LTC6803-1 connects the bottom of the stack to V internally. It is pin compatible with the LTC6802-1, providing a drop-in upgrade. The LTC6803-3 separates the bottom of the stack from V, improving cell 1 measurement accuracy.

The LTC6803 provides a standby mode to reduce supply current to 12μA. Furthermore, the LTC6803 can be powered from an isolated supply, providing a technique to reduce battery stack current draw to zero.

For applications requiring individually addressable serial communications, see the LTC6803-2/LTC6803-4.


SPI Interface Isolated V– LTC6802 Pin Compatible
LTC6803-1 Daisy Chain No Yes
LTC6803-2 Addressable No Yes
LTC6803-3 Daisy Chain Yes No
LTC6803-4 Addressable Yes No

Applications

  • Electric and Hybrid Electric Vehicles
  • High Power Portable Equipment
  • Backup Battery Systems
  • Electric Bicycles, Motorcycles, Scooters


Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.