Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low Voltage Noise: 0.88nV/√Hz
- Low Distortion at High Speeds:
- HD2/HD3 < −100dBc (Av = +1, 4VP-P, 2MHz, RL = 1kΩ)
- High Slew Rate: 500V/μs
- GBW = 890MHz
- –3dB Frequency (AV = +1): 730MHz
- Input Offset Voltage: 250μV Max Across Temperature
- Offset Drift :0.4μV/°C
- Input Common Mode Range Includes Negative Rail
- Output Swings Rail-to-Rail
- Supply Current: 16mA/Channel Typ
- Shutdown Supply Current = 500µA
- Operating Supply Range: 2.8V to 11.75V
- Large Output Current: 80mA Min
- Very High Open Loop Gain: 5.6V/μV (135dB), RL = 1kΩ
- Operating Temp Range: –40°C to 125°C
- Singles in 8-Lead SOIC, TSOT-23, DC-6, Duals in DD10, MS8
Подробнее о продукте
The LTC6228/LTC6229 are single/dual very fast, low noise rail-to-rail output, unity gain stable op amps. They have a gain-bandwidth product of 890MHz and a slew rate of 500V/μs. The low input referred voltage noise of only 0.88nV/√Hz and low distortion performance of better than −100dB at 4VP-P even for signals as fast as 2MHz make them ideal for applications that require high dynamic range and deal with high slew rate signals, such as driving A/D converters. Additional features include Shutdown and the ability to enable/disable internal bias current cancellation to optimize noise performance.
The combination of low offset, low offset drift, high gain and high CMRR make the LTC6228 family the superior choice for wide dynamic range applications.
The LTC6228 family maintains excellent performance for supply voltages of 2.8V to 11.75V and the devices are specified at supplies of 3V, 5V and 10V(±5V). With an input range extending to the negative rail and an output range that encompasses the entire supply range, the operational amplifier can accommodate wide swinging signals, and single supply operation.
For space constrained PCB layouts, the LTC6228 is available in a 2mm × 2mm DFN and the LTC6229 is available in a 3mm × 3mm DFN. The amplifiers are also available in conventional leaded packages. These amplifiers can be used as improved replacements for many high speed op amps to improve speed, noise, distortion and dynamic range.
Applications
- Optical Electronics: Fast Transimpedance Amplifiers
- Driving High Dynamic Range A/D Converters
- Active Filters
- Video Amplifiers
- High Speed Differential to Single-Ended Conversion
- Low Voltage Hi-Fi Amplification
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Инструмент Precision ADC Driver Tool
Инструмент Precision ADC Driver Tool представляет собой веб-приложение, позволяющее моделировать совместную работу прецизионных АЦП с драйверами. Данный инструмент оповещает о неправильном выборе драйвера, определяет переходный процесс возвратного заряда со входа АЦП и искажение сигнала, при этом он позволяет быстро оценить вносимые в схему изменения. Этот инструмент может моделировать и рассчитывать шумы, искажения и переходные процессы сигнала на входе АЦП.

Материалы по теме
Технические статьи (1)
Analog Dialogue
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6228 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.