Обзор
Особенности и преимущества
- Ultra Low Voltage Noise: 1nV/√Hz
- Low Distortion: HD2/HD3<–90dBC at 4VP-P,1MHz into 1kΩ
- High Slew Rate: 180V/μs
- GBW = 420MHz
- –3dB Frequency (AV = +1): 330MHz
- n Input Common Mode Range Includes Negative Rail
- Output Swings Rail-to-Rail
- Supply Current: 5.5mA/Channel Typ
- Operating Supply Range: 2.8V to 11.75V
- Input Offset Voltage: 95μV Max
- Offset Drift :0.4μV/°C
- Low Power Shutdown
- Very High Open Loop Gain: 9V/μV (139dB), RL = 1kΩ
- Operating Temp Range: –40°C to 125°C
- Single in 8-Lead SOIC, TSOT-23, 2mm × 2mm DFN. Duals in 3mm × 3mm DFN, MS8E
Подробнее о продукте
The LTC6226 are very fast, low noise rail-to-rail output, unity gain stable single/dual op amps, with a gainbandwidth product of 420MHz and a slew rate of 180V/μs. The low input referred voltage noise of only 1nV/√Hz and low distortion of less than –90dBC for 4VP-P signals at 1MHz makes them ideal for applications that require high dynamic range and deal with very fast signals, such as driving A/D converters.
The combination of low offset, low offset drift, high gain (139dB) and high CMRR (114dB) make these excellent devices for high dynamic range applications.
The LTC6226 family maintains excellent performance for supply voltages of 2.8V to 11.75V and the devices are fully specified at supplies of 3V, 5V and 10V (±5V).
With an input range extending to the negative rail and rail-to-rail output stage, the operational amplifier can accommodate wide swinging signals, and true single supply operation.
For space constrained applications, the amplifiers come in 2mm × 2mm DFN (single) and 3mm × 3mm DFN (dual) packages. The devices are also available in 8-lead SOIC,TSOT-23 and MS8E.
These amplifiers can be used as replacements for many high speed op amps to improve speed, noise and dynamic range.
Applications
- Optical Electronics: Fast AC-Coupled Transimpedance Amplifiers
- Driving High Dynamic Range A/D Converters
- Active Filters
- Video Amplifiers
- Low Voltage Low Distortion Amplification
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC6226 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.