Обзор

Особенности и преимущества

  • Withstands Surge Voltages Up to 100V
  • Internal 9mΩ N-Channel MOSFET
  • Guaranteed Safe Operating Area: 20ms at 70V, 1A
  • Low Quiescent Current: 6μA Operating
  • Operates Through Automobile Cold Crank
  • Wide Operating Voltage Range: 4V to 72V
  • Overcurrent Protection
  • Selectable Internal 28.5V/47V or Adjustable Output Clamp Voltage
  • Reverse Input Protection to –60V
  • Adjustable Turn-On Threshold
  • Adjustable Fault Timer with MOSFET Stress Acceleration
  • Latchoff and Retry Options
  • Low Retry Duty Cycle During Faults
  • 32-Lead DFN (7mm × 5mm) Package

Подробнее о продукте

The LTC4381 is an integrated solution for low quiescent current surge stopper applications that protect loads from high voltage transients. Overvoltage protection is provided by clamping the gate voltage of an internal 9mΩ N-channel MOSFET to limit the output voltage to a safe value during overvoltage events such as load dump in automobiles. The MOSFET safe operating area is production tested and guaranteed for the stresses during high voltage transients. Fixed output clamp voltages are selectable for 12V and 24V/28V systems. For systems of any voltage up to 80V, use the adjustable clamp versions.

Overcurrent protection is also provided. An internal multiplier generates a TMR pin current proportional to VDS and ID, so that operating time in both overcurrent and overvoltage conditions is limited in accordance with MOSFET stress.

The GATE pin can drive back-to-back MOSFETs for reverse input protection, eliminating the voltage drop and dissipation of a Schottky diode solution. A low 6μA operating current permits use in always-on and battery powered applications.

APPLICATIONS

  • Automotive 12V, 24V and 48V System
  • Avionic/Industrial Surge Protection
  • Hot Swap/Live Insertion
  • High Side Switch for Battery Powered Systems
  • Automotive Load Dump Protection

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4381-1
LTC4381-2
LTC4381-3
LTC4381-4

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.