Обзор

Особенности и преимущества

  • Передача SCK с частотой 2 МГц на расстояние более 10 м, работа на расстояниях до 600 м
  • Три сигнала выбора ведомых
  • Защита от повышенного напряжения в канале до ±60 В
  • Устойчивость к напряжению электростатического разряда до ±40 кВ на выводах канала
  • Устойчивость к электростатическому разряду ±8 кВ и коротким импульсным помехам ±5 кВ в соответствии с IEC Level 4 на выводах канала
  • Расширенный диапазон синфазных напряжений: ±15 В
  • Прерывание от удаленного источника
  • Отдельно программируемые режимы SPI
  • Поддержка гальванической развязки в канале
  • Напряжение питания от 3 В до 5.5 В
  • Напряжение питания логики от 1.62 В до 5.5 В
  • 20-выводный корпус QFN 4 мм × 5 мм

Подробнее о продукте

LTC4332 — это удлинитель канала «точка-точка» SPI, предназначенный для работы в промышленных условиях с высоким уровнем шума на больших расстояниях. Благодаря использованию приемопередатчика RS485 с защитой от повышенных напряжений до ±60 В LTC4332 способен передавать сигналы данных интерфейса SPI, включая сигнал прерывания, на частотах до 2 МГц по двум кабелям типа витая пара. Расширенный диапазон синфазных напряжений и высокий коэффициент ослабления синфазного сигнала в дифференциальном канале позволяют компоненту устойчиво работать при большой разнице между напряжениями заземления узлов. LTC4332 также поддерживает работу с внешней гальванической развязкой в канале передачи.

LTC4332 имеет интерфейс управления для конфигурирования и мониторинга отказов, активируемый при помощи отдельного сигнала выбора ведомого.

Области применения

  • Промышленные системы управления и датчики
  • Управление освещением и звуковыми системами

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

Модели IBIS

Типовые проекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4332 Обсуждения

RE: LTC4332 SS1-3 Pins
7 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation
RE: LTC4332 local SPI interface can not be connected with MCU
7 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation
RE: LTC4332 remote SCLK faster than local
7 неделя (ль) назад в категории Interface and Isolation

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.