Обзор
Особенности и преимущества
- Частота тактового сигнала до 1 МГц, режим Fast-mode Plus (Fm+)
- Выбираемая канальная скорость передачи, расширение I2C до 1200 м
- Защита от повышенного напряжения в канале до ±60 В
- Устойчивость к напряжению электростатического разряда до ±40 кВ на выводах канала
- Устойчивость к электростатическому разряду ±8 кВ и коротким импульсным помехам ±5 кВ в соответствии с IEC Level 4 на выводах канала
- Расширенный диапазон синфазных напряжений: ±15 В
- Прерываниеот удаленного источника/SMBALERT и сигналы управления
- Режим низких электромагнитных помех
- Совместимость с SMBus 3.0
- Детектирования отсутствия активности на шине I2C и защита от «залипания» шины
- Совместное использование адресного пространства устройств I2C
- Напряжение питания от 3 В до 5.5 В
- Напряжение питания логики от 1.62 В до 5.5 В
- 20-выводный корпус QFN 4 мм × 5 мм
Подробнее о продукте
LTC4331 — это совместимый с шиной SMBus удлинитель канала «точка-точка» для ведомого устройства I2C, предназначенный для работы в промышленных условиях с высоким уровнем шума. Благодаря использованию дифференциального приемопередатчика с защитой от повышенных напряжений до ±60 В LTC4331 может применяться для увеличения дальности передачи сигналов шин I2C/SMBus, включая сигнал SMBALERT и сигналы управления, до 1200 м по одному дифференциальному каналу на витой паре. Расширенный диапазон синфазных напряжений позволяет компоненту устойчиво работать при большой разнице между напряжениями заземления узлов. Для работы в системах с повышенными требованиями к электромагнитной совместимости компонент имеет вывод управления скоростью изменения фронтов, который позволяет сократить уровень излучаемых электромагнитных помех при передаче по дифференциальному каналу.
Кроме того, LTC4331 может играть роль моста I2C, позволяя соединять локальную и удаленную сети, работающие с независимыми источниками тактового сигнала шины. Результирующее решение является полностью прозрачным для ведущего устройства и не требует дополнительной программной поддержки в большинстве случаев; однако, для поддержки дополнительного конфигурирования и мониторинга отказов компонент имеет интерфейс управления.
Для работы с компонентом крайне рекомендуется контроллер ведущего с полной поддержкой замедления тактового сигнала SCL (clock-stretching).
Области применения
- Промышленные системы управления и датчики
- Управление освещением и звуковыми системами
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
Модели IBIS
Типовые проекты (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Материалы по выбору продукта (1)
Руководство по выбору компонента (1)
Вебкасты (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4331 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.