Обзор

Особенности и преимущества

  • Four PSE Ports
    • Two Power Channels per Port
  • Fully Compliant IEEE 802.3bt Type 3 and 4 PSE
    • Compliant Support for Type 1, 2, 3, and 4 PDs
  • Low Power Path Dissipation per Channel
    • 150mΩ Sense Resistance
    • 30mΩ or Lower MOSFET RDS(ON)
  • Chipset Provides Electrical Isolation
    • Eliminates Optos and Isolated 3.3V Supply
  • Very High Reliability Multipoint PD Detection
    • Connection Check Distinguishes Single-Signature and Dual-Signature PDs
  • Continuous, Dedicated Per-Port Power and Current Monitoring
    • Per-Port Power Policing
  • 1MHz I2C Compatible Serial Control Interface
  • Pin or I2C Programmable PD Power Up to 71.3W
  • Available in a 40-Lead 6mm × 6mm (LTC4292) and 24-Lead 4mm × 4mm (LTC4291-1) QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4291-1/LTC4292 chipset is a 4-port power sourcing equipment (PSE) controller designed for use in IEEE 802.3bt Type 3 and 4 compliant Power over Ethernet (PoE) systems. The LTC4291-1/LTC4292 is designed to power compliant 802.3af, 802.3at, and 802.3bt PDs. The LTC4291-1/LTC4292 chipset delivers lowest-in-industry heat dissipation by utilizing low RDS(ON) external MOSFETs and 0.15Ω sense resistance per power channel. A transformer-isolated communication protocol replaces expensive opto-couplers and complex isolated 3.3V supply, resulting in significant BOM cost savings.

Advanced power management features include per-port 14-bit current monitoring, programmable current limit, and versatile fast shutdown of preselected ports. Advanced power management host software is available under a no-cost license. PD detection uses a proprietary multipoint detection mechanism ensuring excellent immunity from false PD identification. Autoclass and 5-event physical classification are supported. The LTC4291-1/LTC4292 includes an I2C serial interface operable up to 1MHz. The LTC4291-1/LTC4292 is pin or I2C programmable to negotiate PD delivered power up to 71.3W.

To request software programming documentation, please complete the Software Request Form.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

ПО и системные требования

ПО оценивания

QuikEval

The QuikEval system is a USB-based product demonstration and data acquisition system that allows users to quickly evaluate the performance of products. The system consists of a USB Data Acquisition Controller board (DC590B) that connects to individual daughter cards for specific products.

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4291-1 Обсуждения

RE: ADV7343 Progressive Mode settings
1 день (дней) назад в категории Video
RE: ADAS3022 Arduino example code for all channel reading we need
2 день (дней) назад в категории Precision ADCs
RE: Signal Chain filtering - Filter Q value
3 день (дней) назад в категории Precision Wide Bandwidth Signal Chains

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.