Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Insertion into Live –48V Backplanes
  • Protects MOSFET with SOA Timer
  • Programmable 15mV to 30mV Current Limit Sense Voltage with 2% Accuracy and Adjustable Foldback
  • 8-Bit to 16-Bit Gear-Shift ADC with 0.5% Accuracy
  • Monitors Voltages, Currents, Power and Energy
  • Nonvolatile Configuration and Fault Recording
  • Floating Topology for Rugged High Voltage Operation
  • Selectable Inrush Control: dV/dt or Current Limit
  • I2C/SMBus or Single-Wire Broadcast Interfaces
  • Min/Max ADC Measurement Logging with Alerts
  • Reboots on I2C Command with Programmable Delay
  • Adjustable Input UV/OV Thresholds and Hysteresis
  • 38-Pin 5mm × 7mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4283 negative voltage hot swap controller drives an external N-channel MOSFET to allow a board to be safely inserted and removed from a live backplane. The device features programmable current limit with foldback and independently adjustable inrush current to optimize the MOSFET safe operating area (SOA). The SOA timer limits MOSFET temperature rise for reliable protection against overstresses.

An I2C interface and onboard gear-shift ADC allow monitoring of board current, voltage, power, energy, and fault status. An available single-wire broadcast mode simplifies the interface by eliminating two isolators. The included EEPROM provides black-box capturing and nonvolatile configuration of fault behavior.

Additional features respond to input UV/OV, interrupt the host when a fault has occurred, notify when output power is good, detect insertion of a board, turn off the MOSFET if an external supply monitor fails to indicate power good within a timeout period, and auto-reboot after a programmable delay following a host commanded turn-off.

Applications

  • Telecom Infrastructure
  • –48V Distributed Power Systems
  • Servers and Data Centers
  • Power Monitors

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4283

Инструменты проектирования

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.