Обзор

Особенности и преимущества

  • Allows Safe Board Insertion into Live Backplane
  • Wide Operating Voltage Range: 6.5V to 80V
  • Drives Two Gates for High Power Applications
  • Configurable Parallel, Staged Start or Single MOSFET Modes
  • Adjustable Precision Current Limit: 6mV to 20mV
  • Current Foldback Limits MOSFET Power
  • SOA Timer Optimizes MOSFET Capability
  • Monitors VGS and VDS for MOSFET Health
  • 12V Gate Drive for Lower MOSFET RDS(ON)
  • Parallelable Controllers for Very High Current Levels
  • Available in 24-Lead Narrow SSOP and 24-Pin 4mm × 5mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LTC4238 is a high voltage high current Hot Swap controller that allows a board to be safely inserted and removed from a live backplane. Dual 12V gate drive is well suited for high power applications to either share safe operating area across parallel MOSFETs or support a 2-stage start-up that first charges the load capacitance followed by enabling a low on-resistance path to the load.

The device features active current limiting (ACL) with two foldback options as VDS increases. The constant power profile limits the power dissipation to be no higher than a fixed value, while the high power profile allows the part to ride through large input steps during operation.

The LTC4238 notifies when output power is good. In addition, it has protection features that respond to input undervoltage, overvoltage; and generate a fault when there is an overcurrent or FET bad condition.

Applications

  • Live Board Insertion in 12V, 24V and 48V Systems
  • Industrial High Side Switch/Circuit Breaker
  • Computers, Servers
  • Vehicle Electrical Systems

Статус продукта icon-not-recommended Снимается с производства

Все продукты данной серии скоро будут сняты с производства. Пожалуйста, обратитесь в офисы продаж компании ADI или к авторизованным дистрибьюторам по вопросам размещения заказов, а также читайте Информацию об устаревшей продукции с целью уточнения крайних сроков размещения заказов и получения поставок.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4238

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.