Обзор

Особенности и преимущества

  • LiFePO4 Battery Charger with Termination
  • Wide Charging Input Voltage Range: 4.5V to 35V
  • High Efficiency Synchronous Operation
  • 16-Bit Digital Telemetry System Monitors VBAT, IBAT, RBAT, TBAT, TDIE, VIN, IIN, VOUT
  • Charges 1-9 Lithium Iron Phosphate Cells
  • Input Undervoltage Charge Current Limit Loop
  • Input MPPT for Solar Panel Inputs
  • Input Current Limit Prioritizes System Load Output
  • Low Loss PowerPath
  • Instant-On Operation with Discharged or Missing Battery
  • JEITA Temperature Controlled Charging
  • Pin Compatible with Li-Ion and SLA Versions

Подробнее о продукте

The LTC4162-F is an advanced monolithic synchronous step-down switching battery charger and PowerPath manager that seamlessly manages power distribution between input sources such as wall adapters, backplanes, solar panels, etc., and a rechargeable lithium iron phosphate battery.

A high resolution measurement system provides extensive telemetry information for circuit voltages, currents, battery resistance and temperature which can all be read back over the I2C port. The I2C port can also be used to configure many charging parameters including charging voltages and currents, termination algorithms and numerous system status alerts.

The LTC4162-F can charge LiFePO4 cell stacks from 1 cell to 9 cells with as much as 3.2A of charge current.

The power path topology decouples the output voltage from the battery allowing a portable product to start up instantly under very low battery voltage conditions.

The LTC4162-F is available in a thermally enhanced 28-pin 4mm × 5mm × 0.75mm QFN surface mount package.

Applications

  • Medical Instruments
  • USB-C Power Delivery
  • Industrial Handhelds
  • Ruggedized Notebooks
  • Tablet Computers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

ПО и системные требования

ПО оценивания

LTC4162 Evaluation Software

LTC4162 Software Development Kit

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC4162-F Обсуждения

RE: Query about iio_buffer_push.
13 час (часов) назад в категории Linux Software Drivers
RE: LTC4162-L charging issue
19 час (часов) назад в категории Power By Linear
LTC4162-F Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.