Обзор
Особенности и преимущества
- Wireless Li-Ion Battery Charger Plus High Efficiency Multi-Mode Charge Pump DC/DC
- Wideband Rx Frequency: DC to >10MHz
- Integrated Rectifier with Overvoltage Limit
- Pin Selectable Charge Voltage: 4.2V or 4.35V
- Charge Current: 7.5mA (Fixed)
- Low Battery Disconnect: 3.0V
- NTC Pin for Temperature Qualified Charging
- DC/DC Regulated Output: 1.2V
- DC/DC Output Current: Up to 60mA
- 50kHz/75kHz Switching, No Audible Noise
- Pushbutton and/or Digital on/off Control for DC/DC
- Thermally Enhanced 12-Lead 2mm × 2mm LQFN Package
Подробнее о продукте
The LTC4126 is a low-power wireless single-cell Li-Ion battery charger with an integrated step-down DC/DC regulator. The step-down regulator is a low-noise multi-mode charge pump which is powered from the battery and provides a regulated 1.2V at the output. The switching frequency is set to either 50kHz or 75kHz depending on the mode to keep any switching noise out of the audible range.
The LTC4126 charger is a full-featured constant-current constant-voltage Li-Ion battery charger with automatic recharge, automatic termination by safety timer, and battery temperature monitoring via an NTC pin. Charge current is fixed at 7.5mA with a 6-hour termination timer. Undervoltage protection disconnects the battery from all loads when the battery voltage is below 3.0V.
The tiny 2mm × 2mm LQFN package and minimal external component count make the LTC4126 well suited for Li-Ion battery powered hearing aid applications and other low power portable devices where a small solution size is required.
Applications
- Hearing Aids
- Low Power Li-Ion Powered Devices
- Wireless Headsets
- IoT Wearables
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Материалы по теме
Редко задаваемые вопросы (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC4126 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.