Обзор

Особенности и преимущества

  • Complete Wireless Power Receiver, Li-Ion Charger and PowerPath Controller
  • Wireless Input Power Control and Rectification
  • Wideband Wireless Power Frequency: DC to >10MHz
  • Pin-Selectable Charge Current: 10mA/25mA/50mA/100mA
  • Pin-Selectable Charge Voltage: 4.0V/4.1V/4.2V/4.35V
  • Pin-Selectable Low Battery Disconnect: 2.7V/3.2V
  • Zero Battery Drain Current in Disconnect/Ship Mode
  • Pin-Selectable Low Battery Pre-Charge Current Enable
  • NTC Input for Temperature Qualified Charging
  • Safety Charge Termination Timer
  • Tiny Total Solution Size with Few Externals
  • Small Thermally Enhanced 12-lead 2mm × 2mm LQFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4124 is a simple high performance wireless Li-Ion charger with low battery disconnect. The pin-selectable charge current (up to 100mA) and charge voltage ensure versatility while minimizing the number of required external components.

Wireless charging with the LTC4124 allows devices to be charged while sealed within enclosures and eliminates bulky connectors in space-constrained applications. Elimination of exposed conductive connectors also creates more robust devices while ensuring an effortless end-user experience.

The LTC4124 includes an NTC input for safe temperature qualified charging and a battery disconnect feature that prevents damage to a battery due to over-discharging.

The 2mm × 2mm LQFN package and minimal number of external components make the LTC4124 well-suited for low power portable applications where small solution size is mandatory.

Applications

  • Medical Wireless Sensors
  • Military Wearables
  • High End Wireless Headsets
  • Streaming Headsets with Bluetooth Connectivity
  • Virtual Reality Headsets
  • High End Remote Control
  • IoT Devices

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC4124

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.