Обзор

Особенности и преимущества

  • Switching Regulator with Bat-Track Adaptive Output Control Makes Optimal Use of Limited Power Available from USB Port to Charge Battery and Power Application
  • Charge Control Algorithm Specifically Designed for LiFePO4 (Lithium Iron Phosphate)
  • Overvoltage Protection Guards Against Damage
  • Bat-Track External Step-Down Switching Regulator Control Maximizes Efficiency from Automotive, Firewire and Other High Voltage Input Sources
  • 180mΩ Internal Ideal Diode Plus External Ideal Diode Controller Seamlessly Provide Low Loss PowerPath When Input Power Is Limited or Unavailable
  • Preset 3.6V Charge Voltage with 0.5% Accuracy
  • Instant-On Operation with Discharged Battery
  • 700mA Maximum Load Current from USB Port
  • 2A Maximum Input Current from Internal Switching Regulator
  • 1.5A Maximum Charge Current with Thermal Limiting
  • 20-Lead 3mm × 4mm × 0.75mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC4098-3.6 is a high efficiency USB PowerPath controller and full-featured LiFePO4 battery charger. It seamlessly manages power distribution from multiple sources including USB, wall adapter, automotive, Firewire or other high voltage DC/DC converters, and a LiFePO4 battery.

The LTC4098-3.6 charge algorithm is optimized for LiFePO4 by implementing a 1-hour float voltage termination timer and a 0°C to 60°C NTC-based charge qualification range. Furthermore, completely discharged batteries are charged at the full programmed charge current.

The LTC4098-3.6’s switching regulator can automatically limit its input current for USB compatibility. For automotive and other high voltage applications, the LTC4098‑3.6 interfaces with an external switching regulator. Both the USB input and the auxiliary input controller feature Bat-Track optimized charging to provide maximum power to the application and reduced heat in high power density applications with input supplies from 5V to as high as 38V.

An overvoltage protection circuit guards the LTC4098-3.6 from high voltage damage on the VBUS pin with just two external components.

The LTC4098-3.6 is available in a 20-lead 3mm × 4mm × 0.75mm QFN surface mount package.

Float Voltage
LTC4098 4.2V (1-cell Li-Ion/Li-Polymer)
LTC4098-1 4.1V (1-cell Li-Ion/Li-Polymer)
LTC4098-3.6 3.6V (1-cell LiFePO4)

Applications

  • High Peak Power Battery-Powered Equipment
  • Backup Applications
  • High Reliability Handhelds

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Сопутствующие компоненты

LTC4098-3.6 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые µModule Isolator

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Поддержка и обсуждения

LTC4098-3.6 Обсуждения

RE: EVAL-ADXL354BZ
2 неделя (ль) назад в категории MEMS Inertial Sensors
Linux Libiio python bindings
12 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers
RE: Linux LIBIIO python bindings
16 неделя (ль) назад в категории Linux Software Drivers

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.