Альтернативные решения

  • LTC3633 <br>LTC3633A-1
    LTC3633
    LTC3633A-1

    Dual Channel 3A, 20V Monolithic Synchronous Step-Down Regulator

  • LTC7124
    LTC7124

    17V, Dual 3.5A Synchronous Step-Down Regulator with Ultralow Quiescent Current

Обзор

Особенности и преимущества

  • Wide VIN Range: 3.1V to 20V
  • Wide VOUT Range:
    • 0.6V to 5V (LTC3636)
    • 1.8V to 12V (LTC3636-1)
  • Output Current per Channel: 6A
  • High Efficiency: Up to 95%
  • Die Temperature Monitor
  • Adjustable Switching Frequency: 500kHz to 4MHz
  • External Frequency Synchronization
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • 0.6V Reference Allows Low Output Voltages
  • User Selectable Burst Mode® Operation or Forced Continuous Operation
  • Output Voltage Tracking and Soft-Start Capability
  • Short-Circuit Protected
  • Overvoltage Input and Overtemperature Protection
  • Power Good Status Outputs
  • Low Profile 4mm × 5mm 28-Lead QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC3636/LTC3636-1 is a high efficiency, dual-channel monolithic synchronous buck regulator using a controlled on-time current mode architecture, with phase lockable switching frequency. The operating supply voltage range is from 3.1V to 20V, making it suitable for lithium-ion battery stacks as well as point of load power supply applications from a 12V or 5V input.

The operating frequency is programmable from 500kHz to 4MHz with an external resistor and may be synchronized to an external clock signal. The high frequency capability allows the use of small surface mount inductors and capacitors. The unique constant frequency/controlled on-time architecture is ideal for high step-down ratio applications that operate at high frequency while demanding fast transient response.

The LTC3636/LTC3636-1 can select between forced continuous mode and high efficiency Burst Mode operation. The LTC3636 and LTC3636-1 differ in their output voltage sense range.

Applications

  • Distributed Power Systems
  • Battery Powered Instruments
  • Point of Load Power Supplies

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Models for the following parts are available in LTspice:

LTC3636

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3636
LTC3636 PARALLEL
LTC3636PARALLEL

Типовые проекты (8)

Сопутствующие компоненты

LTC3636 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Related Parts

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Обсуждения

LTC3636 Обсуждения

LTC3636 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.