Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency: Up to 93%
  • Very Low Quiescent Current: Only 26µA
  • Low Output Voltage Ripple
  • 300mA Output Current at VIN = 3V
  • 380mA Minimum Peak Switch Current
  • 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
  • 2.25MHz Constant Frequency Operation
  • No Schottky Diode Required
  • Stable with Ceramic Capacitors
  • Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
  • ±2% Output Voltage Accuracy
  • Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
  • Overtemperature Protected
  • Available in Low Profile SC70 Package

Подробнее о продукте

The LTC3410-1.875 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. Supply current during operation is only 26µA, dropping to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3410-1.875 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems.

Switching frequency is internally set at 2.25MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors. The LTC3410-1.875 is specifically designed to work well with ceramic output capacitors, achieving very low output voltage ripple and a small PCB footprint.

 The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. The LTC3410-1.875 is available in a tiny, low profile SC70 package.


Vout Burst Mode
LTC3410 Adj. Down To 0.8V Yes
LTC3410B Adj. Down To 0.8V No
LTC3410-1.875 Fixed 1.875V Yes

Applications

  • Cellular Telephones
  • Wireless and DSL Modems
  • Digital Cameras
  • MP3 Players
  • Portable Instruments

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC3410
LTC3410-1
LTC3410-1.2
LTC3410-1.65
LTC3410-1.875
LTC3410B
LTC3410B-1
LTC3410B-1.2
LTC3410B-1.875

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LTC3410
LTC3410-1.875
LTC3410B

Сопутствующие компоненты

LTC3410-1.875 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые сопутствующие компоненты

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь