Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency: Up to 90%
- Very Low Quiescent Current: Only 20µA During Operation
- 300mA Output Current at VIN = 3V
- 2.5V to 5.5V Input Voltage Range
- 1.5MHz Constant Frequency Operation
- No Schottky Diode Required
- Low Dropout Operation: 100% Duty Cycle
- Stable with Ceramic Capacitors
- Shutdown Mode Draws <1µA Supply Current
- ±3% Output Voltage Accuracy
- Current Mode Operation for Excellent Line and Load Transient Response
- Overtemperature Protected
- Low Profile (1mm) ThinSOT™ Package
Подробнее о продукте
The LTC3405A-1.375 is a high efficiency monolithic synchronous buck regulator using a constant frequency, current mode architecture. Supply current during operation is only 20µA and drops to <1µA in shutdown. The 2.5V to 5.5V input voltage range makes the LTC3405A-1.375 ideally suited for single Li-Ion battery-powered applications. 100% duty cycle provides low dropout operation, extending battery life in portable systems.
Switching frequency is internally set at 1.5MHz, allowing the use of small surface mount inductors and capacitors.
The LTC3405A-1.375 is specifically designed to work well with ceramic output capacitors, achieving very low output voltage ripple and a small PCB footprint.
The internal synchronous switch increases efficiency and eliminates the need for an external Schottky diode. The LTC3405A-1.375 is available in a low profile (1mm) ThinSOT package.
For other output voltages, refer to the LTC3405A and LTC3405A-1.5/LTC3405A-1.8 data sheets.
Vout | Features | |
LTC3405 | Adj. | - |
LTC3405A | Adj. | Stable With All Ceramic Caps |
LTC3405A-1.375 | 1.375V | Stable With All Ceramic Caps |
LTC3405A-1.5 | 1.5V | Stable With All Ceramic Caps |
LTC3405A-1.8 | 1.8V | Stable With All Ceramic Caps |
Applications
- Cellular Telephones
- Personal Information Appliances
- Wireless and DSL Modems
- Digital Still Cameras
- MP3 Players
- Portable Instruments
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Техническая документация
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3405A-1.375 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.