Обзор
Особенности и преимущества
- HV Buck Controller: VIN = 4.5V to 60V, VOUT = 5V/3.3V
- LV Buck Regulators: VINA-H = 2.25V to 5.5V, VOUT1-4 ≥ 0.8V
- 8×1A LV Buck Integrated Power Stages, Configurable as 2, 3 or 4 Output Channels
- 8 Unique Output Configurations (1A to 4A Per Channel)
- Low Total No-Load Input Supply Current (IQ)
- 15µA HV Controller Only (5VOUT)
- 23μA HV Controller Only (3.3VOUT)
- 33μA HV Controller (3.3VOUT) Plus One LV Regulator
- 9μA Per Additional LV Regulator Channel
- 1MHz to 3MHz Operation (HV Runs at 1/6 Frequency)
- Programmable or Synchronizable to External Clock
- Programmable Watchdog and Power-On Reset Delay
- IC Die Temperature Monitor Output
- Thermally Enhanced 48-Pin 7mm × 7mm QFN Package
Подробнее о продукте
The LTC3372 is a highly flexible multioutput power supply IC. The device includes a high-performance, high voltage (HV) step-down DC/DC switching regulator controller that drives an all N-channel synchronous power FET stage from a 4.5V to 60V input.
The LTC3372 also includes four low voltage (LV) synchronous buck regulators that can be programmed by the C1-C3 pins to share eight 1A integrated power stages in one of eight possible configurations. Each power stage is powered from independent inputs which may be connected to the HV buck’s VOUT or to other 2.25V to 5.5V supplies.
The CT pin programs timing parameters of the watchdog timer and LV outputs’ Power-On Reset (RST). Precision enable thresholds facilitate reliable power-up sequencing.
The LTC3372 is available in a 48-pin 7mm × 7mm QFN package.
Applications
- Automotive and Industrial Always-On Systems
- General Purpose Multi-Channel Power Supplies
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Поддержка и обсуждения
LTC3372 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.