Обзор
Особенности и преимущества
- Battery Input Voltage Range: 1.8V to 5.5V
- 100nA Quiescent Current
- 8 Primary Battery Peak Input Current Limits: 5mA/10mA/15mA/20mA/25mA/50mA/75mA/100mA
- SOH Monitor for Primary Battery
- Integrated Coulomb Counter (Q)
- Additional Monitors for Battery Voltage (V), Battery Impedance (Z), and Temperature (T)
- Primary Battery Current (BAT_IN) or Load Current (BAT_OUT) is Counted
- Integrated ±10mA Supercapacitor Balancer
- Programmable Coulomb Counter Prescaler for Wide Range of Battery Sizes
- Programmable Discharge Alarm Threshold with Interrupt Output
- I2C Interface
- Tiny 12-Lead 2mm × 2mm LFCSP and 16-Ball 1.64mm × 1.64mm WLCSP Packages
Подробнее о продукте
The LTC3337 is a primary battery state of health (SOH) monitor with a built-in precision coulomb counter. It is designed to be placed in series with a primary battery with minimal associated series voltage drop. The patented infinite dynamic range coulomb counter tallies ALL accumulated battery discharge and stores it in an internal register accessible via an I2C interface. A discharge alarm threshold based on this state of charge (SOC) is programmable. When it is reached, an interrupt is generated at the IRQ pin. Coulomb counter accuracy is constant down to no load.
The LTC3337 also integrates additional SOH monitoring which measures and reports via I2C: battery voltage, battery impedance, and temperature.
To accommodate a wide range of primary battery inputs, the peak input current limit is pin selectable from 5mA to 100mA.
Coulombs can be calculated for either the BAT_IN or BAT_OUT pin, determined by the AVCC pin connection.
A BAL pin is provided for applications utilizing a stack of two supercapacitors (optional) at the output.
The LTC3337 is offered in both 12-lead 2mm × 2mm LFCSP and 16-ball 1.64mm × 1.64mm WLCSP packages.
APPLICATIONS
- Low Power Primary Battery Powered Systems (e.g., 1× LiSOCl2, 2–3× Alkaline)
- Remote Industrial Sensors (e.g., Meters, Alarms)
- Asset Trackers
- Electronic Door Locks
- Keep-Alive Supplies/Battery Backup
- SmartMesh® Applications
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Материалы по теме
Решения сторонних производителей (1)
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.