Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher®2 Architecture: Ultralow EMI Emissions (LTC3310S and LTC3310S-1)
  • High Efficiency: 4.5mΩ NMOS and 16mΩ PMOS
  • Wide Bandwidth, Fast Transient Response
  • Safely Tolerates Inductor Saturation in Overload
  • VIN Range: 2.25V to 5.5V
  • VOUT Range: 0.5V to VIN
  • VOUT Accuracy: ±1% with Remote Sense
  • Peak Current Mode Control
  • 35ns Minimum On-Time
  • Programmable Frequency to 5MHz
  • Shutdown Current: 1µA
  • Precision 400mV Enable Threshold
  • Output Soft-Start with Voltage Tracking
  • Power Good Output
  • Die Temperature Monitor
  • Configurable for Paralleling Power Stages
  • Thermally-Enhanced 3mm × 3mm LQFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LTC3310S is a very small, low noise, monolithic step-down DC/DC converter capable of providing up to 10A of output current from a 2.25V to 5.5V input supply. The device employs Silent Switcher 2 architecture with internal hot loop bypass capacitors to achieve both low EMI and high efficiency at switching frequencies as high as 5MHz. For systems with higher power requirements, multi-phasing parallel converters is readily implemented.

The LTC3310S uses a constant-frequency, peak current mode control architecture for fast transient response. A 500mV reference allows for low voltage outputs. 100% duty cycle operation delivers low drop out.

Other features include a power good signal when the output is in regulation, precision enable threshold, output overvoltage protection, thermal shutdown, a temperature monitor, clock synchronization, mode selection and output short circuit protection.

Part Number Silent Switcher VOUT
LTC3310S SS2 Adjustable
LTC3310S-1 SS2 Fixed 1V
LTC3310   SS1 Adjustable 
LTC3310-1   SS1 Fixed 1V 

APPLICATIONS

  • Automotive/Industrial/Communications
  • Servers, Telecom Power Supplies
  • Distributed DC Power Systems (POL)
  • FPGA, ASIC, µP Core Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (5)

Материалы по теме

  • Показать все (11)
  • Техническое описание (1)
  • Руководства пользователя (3)
  • Принципиальные схемы демонстрационных плат (1)
  • Технические статьи (5)
  • Редко задаваемые вопросы (1)
  • Принципиальные схемы демонстрационных плат

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LTC3310
    LTC3310-1
    LTC3310S
    LTC3310S-1

    LTpowerCAD

    LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

    To open the project file for this circuit:

    Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

    Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

    Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

    LTPowerCAD

    Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

    LTC3310
    LTC3310S

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Образцы и покупка


    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     

    Оценочные платы

    Цена указана за одну единицу.

    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.