Обзор
Особенности и преимущества
- Sequence, Trim, Margin and Supervise 24 Power Supplies
- Manage Faults, Monitor Telemetry and Create Fault Logs
- PMBus Compliant Command Set
- Supported by LTpowerPlay® GUI
- Margin or Trim Supplies to within 0.15% of Target
- Fast OV/UV Supervisors Per Channel
- Coordinate Sequencing and Fault Management Across Multiple ADI PSM Devices
- Automatic Fault Logging to Internal EEPROM
- Operate Autonomously without Additional Software
- Internal Temperature and Input Voltage Supervisors
- Accurate Monitoring of 24 Output Voltages, Three Input Voltages and Internal Die Temperature
- I2C/SMBus Serial Interface
- Can Be Powered from 3.3V, or 4.5V to 15V
- Programmable Watchdog Timer
- Available in 210-Lead 8.1mm × 16.9mm BGA Package
Подробнее о продукте
The LTC2980-24 is a 24-channel Power System Manager used to sequence, trim (servo), margin, supervise, manage faults, provide telemetry and create fault logs. PMBus commands support power supply sequencing, precision point-of-load voltage adjustment and margining. DACs use a proprietary soft-connect algorithm to minimize supply disturbances. Supervisory functions include overvoltage and undervoltage threshold limits for 24 power supply output channels and three power supply input channels, as well as over and under temperature limits. Programmable fault responses can disable the power supplies with optional retry after a fault is detected. Faults that disable a power supply can automatically trigger black box EEPROM storage of fault status and associated telemetry. An internal 16-bit ADC monitors 24 output voltages, three input voltages, and die temperature. In addition, odd numbered channels can be configured to measure the voltage across a current sense resistor. A programmable watchdog timer monitors microprocessor activity for a stalled condition and resets the microprocessor if necessary. A single wire bus synchronizes power supplies across multiple ADI Power System Management (PSM) devices. Configuration EEPROM with ECC supports autonomous operation without additional software.
APPLICATIONS
- Computers and Network Servers
- Industrial Test and Measurement
- High Reliability Systems
- Medical Imaging
- Video
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.