Обзор

Особенности и преимущества

  • Sequence, Trim, Margin, Supervise, Manage and Log Faults, and Monitor Telemetry of Two Power Supplies
  • Monitor Input Voltage from 0V to 60V, Input Current to Within 1%, and Accumulate Energy
  • Manage Outputs from −60V to 60V and Margin or Trim to within 0.25%
  • 1.8V to 3.3V PMBus/SMBus/I2C Compliant Serial Interface
  • Supported by LTpowerPlay® GUI
  • Coordinate Sequencing and Fault Management Across Multiple ADI PSM Devices
  • Operate Autonomously Without Additional Software
  • Connect Directly to Regulator IMON Pins
  • Can Be Powered from 3.3V, or 4.5V to 60V
  • Available in a 49-Pin 7mm × 7mm BGA Package

Подробнее о продукте

The LTC2971, LTC2971-1, LTC2971-2, and LTC2971-3 are 2-channel high voltage Power System Managers used to sequence, trim (servo), margin, supervise, manage faults, provide telemetry and log faults. DACs use a proprietary soft-connect algorithm to minimize supply disturbances. Supervisory functions include over and under voltage and temperature threshold limits for two power supply output channels and one input channel. Programmable fault responses can disable the power supplies, configure retry, and trigger black box EEPROM storage of fault status and associated telemetry. An internal 16-bit ADC monitors two output voltages, two output currents, two external temperatures, input voltage and current, and die temperature. Input power, energy, and output power are also calculated. A programmable watchdog timer monitors microprocessor activity and resets if necessary. A single wire bus synchronizes power supplies across multiple ADI Power System Management (PSM) devices. Configuration EEPROM with ECC supports autonomous operation without additional software.

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.