Обзор

Особенности и преимущества

  • Measures Current, Voltage, Power, Charge, Energy
  • ±65A Current Range with Low 18mA Offset
  • Integrated 150µΩ Sense Resistor
  • 0V to 15V Input Range Independent of Supply Voltage
  • Instantaneous Multiplication of Voltage and Current
  • 0.5% Voltage Accuracy
  • 1% Current and Charge Accuracy
  • 1.2% Power and Energy Accuracy
  • Alerts When Thresholds Exceeded
  • Stores Maximum and Minimum Values
  • Shutdown Mode with IQ < 10µA
  • I2C/SPI Compatible Interface
  • Available in 38-Lead 5mm × 7mm QFN Package

Подробнее о продукте

The LTC2947-65 is a high precision power and energy monitor with an internal sense resistor supporting up to ±65A*. Three internal No Latency Δ∑™ ADCs ensure accurate measurement of voltage and current, while highbandwidth analog multiplication of voltage and current provides accurate power measurement in a wide range of applications. Internal or external clocking options enable precise charge and energy measurements.

An internal 150µΩ, temperature-compensated sense resistor minimizes efficiency loss and external components, simplifying energy measurement applications while enabling high accuracy current measurement over the full temperature range.

All measured quanities are stored in internal registers accessible via the selectable I2C/SPI interface. The LTC2947-65 features programmable high and low thresholds for all measured quantities to reduce digital traffic with the host.

Applications

  • Servers
  • Telecom Infrastructure
  • Industrial
  • Electric Vehicles
  • Photovoltaics

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.