Обзор

Особенности и преимущества

  • Low Supply Current: 2μA Maximum (per Amplifier)
  • Offset Voltage: 5μV Maximum
  • Offset Voltage Drift: 0.02μV/°C Maximum
  • Input Bias Current:
  • 3pA Typical
  • 30pA Maximum, –40°C to 85°C
  • 100pA Maximum, –40°C to 125°C
  • Integrated EMI Filter (114dB Rejection at 1.8GHz)
  • Shutdown Current: 170nA Maximum (per Amplifier)
  • Rail-to-Rail Input and Output
  • 1.7V to 5.25V Operating Supply Range
  • AVOL: 140dB Typical
  • Low-Charge Power-Up for Duty Cycled Applications
  • Specified Temperature Ranges:
  • –40°C to 85°C
  • –40°C to 125°C
  • SC70, TSOT23, MS8, DFN10, TSSOP14 and QFN16 Packages

Подробнее о продукте

The LTC2063/LTC2064/LTC2065 are single, dual, and quad low power, zero-drift, 20kHz amplifiers. The LTC2063/LTC2064/LTC2065 enable high resolution measurement at extremely low power levels.

Typical supply current is 1.4µA per amplifier with a maximum of 2µA. The available shutdown mode has been optimized to minimize power consumption in duty-cycled applications and features low charge loss during power-up, reducing total system power.

The LTC2063/LTC2064/LTC2065’s self-calibrating circuitry results in very low input offset (5µV max) and offset drift (0.02µV/°C). The maximum input bias current is only 20pA and does not exceed 100pA over the full specified temperature range. The extremely low input bias current of the LTC2063/LTC2064/LTC2065 allows the use of high value power-saving resistors in the feedback network.

With its ultralow quiescent current and outstanding precision, the LTC2063/LTC2064/LTC2065 can serve as a signal chain building block in portable, energy harvesting and wireless sensor applications.

The LTC2063 is available in 6-lead SC70 and 5-lead TSOT-23 packages. The LTC2064 is available in 8-lead MSOP and 10-lead DFN packages. The LTC2065 is available in 14-lead TSSOP and 16-lead 3mm × 3mm QFN packages. These devices are fully specified over the –40°C to 85°C and –40°C to 125°C temperature ranges.

Applications

  • Signal Conditioning in Wireless Mesh Networks
  • Portable Instrumentation Systems
  • Low-Power Sensor Conditioning
  • Gas Detection
  • Temperature Measurement
  • Medical Instrumentation
  • Energy Harvesting Applications
  • Low Power Current Sensing

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2065

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.