Обзор

Особенности и преимущества

  • Режим отключения
  • Диапазон напряжений питания: от 4.75 В до 36 В
  • Напряжение сдвига постоянной составляющей: 5 мкВ (макс.)
    • Дрейф напряжения сдвига постоянной составляющей: 0.025 мкВ/°C, макс. от –40°C до 125°C
  • Входное напряжение шума
    • 200 нВ полный размах, от нуля до 10 Гц (тип.)
    • 9 нВ/Гц, 1 кГц (тип.)
  • Диапазон входных синфазных напряжений:
    • От V– – 0.1 В до V+ – 1.5 В
  • Rail-to-Rail диапазон выходных напряжений
  • Стабилен при единичном усилении
  • Произведение ширины полосы на коэффициент усиления: 2.5 МГц (тип.)
  • Скорость нарастания: 1.6 В/мкс (тип.)
  • Коэффициент усиления при разомкнутой петле: 150 дБ (тип.)
  • Коэффициент ослабления пульсаций питания: 150 дБ (тип.)
  • Коэффициент ослабления синфазного сигнала: 150 дБ (тип.)

Подробнее о продукте

LTC®2058 – это обладающий низким шумом, двухканальный операционный усилитель с нулевым дрейфом, который поддерживает превосходные статические характеристики при работе в широком диапазоне напряжений питания от 4.75 В до 36 В. Компонент обеспечивает подавление напряжения сдвига постоянной составляющей и шума 1/f: максимальное значение напряжения сдвига составляет 5 мкВ, а размах напряжения шума в полосе от нуля до 10 Гц – 200 нВ (типичное значение). Благодаря схеме автоматической калибровки в LTC2058 достигаются малый дрейф напряжения сдвига постоянной составляющей в диапазоне температур (0.025 мкВ/°C, макс.) и практически нулевой дрейф во времени. Кроме того, усилитель обладает превосходными показателями подавления пульсаций питания и ослабления синфазных напряжений – 150 дБ (тип.).

LTC2058 имеет rail-to-rail диапазон выходного напряжения (выходное напряжение ограничено напряжениями питания), а диапазон входных синфазных напряжений включает в себя напряжение питания V–. В дополнение к низким напряжению сдвига и шуму данный усилитель имеет произведение коэффициента усиления на ширину полосы 2.5 МГц (типичное значение) и скорость нарастания 1.6 В/мкс (типичное значение).

Благодаря комбинации широкого диапазона напряжений питания, низкого шума, малого напряжения сдвига постоянной составляющей и превосходных значений коэффициентов ослабления пульсаций питания и синфазного напряжения LTC2058 хорошо подходит для применения в контрольно-измерительной аппаратуре с широким динамическим диапазоном.

Области применения            

  • Сбор данных с высоким разрешением
  • Буферизация источников опорного напряжения
  • Контрольно-измерительная аппаратура
  • Электронные весы
  • Усилители сигналов термопар
  • Датчики механической нагрузки
  • Измерение тока в цепи низкого напряжения
  • Мониторинг и управление в автомобильных системах

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LTC2058

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.