Альтернативные решения
Обзор
Особенности и преимущества
- Maximum Offset Voltage of 3µV
- Maximum Offset Voltage Drift of 30nV/°C
- Noise: 1.5µVP-P (0.01Hz to 10Hz Typ)
- Voltage Gain: 140dB (Typ)
- PSRR: 130dB (Typ)
- CMRR: 130dB (Typ)
- Supply Current: 0.8mA (Typ)
- Supply Operation
- LTC2050: 2.7V to 6V
- LTC2050HV: 2.7V to ±5.5V
- LTC2050HVMP: 4.5V to ±5.5V
- Extended Common Mode Input Range
- Output Swings Rail-to-Rail
- Input Overload Recovery Time: 2ms (Typ)
- Operating Temperature Range
- LTC2050: –40°C to 125°C
- LTC2050HVMP: –55°C to 150°C
- Low Profile (1mm) SOT-23 (ThinSOT™) Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LTC2050 and LTC2050HV are zero-drift operational amplifiers available in the 5- or 6-lead SOT-23 and SO-8 packages. The LTC2050 operates from a single 2.7V to 6V supply. The LTC2050HV operates on supplies from 2.7V to ±5.5V. The current consumption is 800µA and the versions in the 6-lead SOT-23 and SO-8 packages offer power shutdown (active low). The LTC2050HVMP offer operating range from 4.5V to ±5.5V and operating temperature range of – 55°C to 150°C.
The LTC2050, despite its miniature size, features uncompromising DC performance. The typical input offset voltage and offset drift are 0.5µV and 10nV/°C. The almost zero DC offset and drift are supported with a power supply rejection ratio (PSRR) and common mode rejection ratio (CMRR) of more than 130dB.
The input common mode voltage ranges from the negative supply up to typically 1V from the positive supply. The LTC2050 also has an enhanced output stage capable of driving loads as low as 2kΩ to both supply rails. The open-loop gain is typically 140dB. The LTC2050 also features a 1.5µVP-P DC to 10Hz noise and a 3MHz gain bandwidth product.
Applications
- Thermocouple Amplifiers
- Electronic Scales
- Medical Instrumentation
- Strain Gauge Amplifiers
- High Resolution Data Acquisition
- DC Accurate RC Active Filters
- Low Side Current Sense
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Заметки разработчика (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.