Обзор

Особенности и преимущества

  • Monitors Three Inputs Simultaneously:
    • 3V, 1.8V and Adjustable
  • ±1.5% Threshold Accuracy Over Temperature
  • Very Low Supply Current: 10µA Typ
  • 200ms Reset Time Delay
  • Power Supply Glitch Immunity
  • Guaranteed RESET for VCC3 ≥ 1V or VCC18 ≥ 1V
  • 3V Active-Low Push-Pull Reset Output
  • 5-Lead SOT-23 Package

Подробнее о продукте

The LTC1985-1.8 is a triple supply monitor intended for systems with multiple supply voltages. The reset output remains low until all three supplies have been in compliance for 200ms. Tight 1.5% accuracy specifications and glitch immunity ensure reliable reset operation without false triggering.

The RST output is guaranteed to be in the correct state for VCC18 or VCC3 down to 1V. The LTC1985 may also be configured to monitor any one or two VCC inputs instead of three, depending on system requirements.

Very low (10µA typical) supply current makes the LTC1985 ideal for power conscious systems.

The LTC1985 is available in a 5-lead SOT-23 package.

Applications

  • Desktop Computers
  • Notebook Computers
  • Intelligent Instruments
  • Portable Battery-Powered Equipment
  • Network Servers

Статус продукта icon-recommended Производство

По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Обсуждения

LTC1985-1.8 Обсуждения

RE: AD9375 SYNCOUT_B is from HI to Low, when change TXATT to 0dBFS from -2dBFS with 0dBFS digital input
3 неделя (ль) назад в категории Design Support AD9371/AD9375
RE: Could you pls recommend an IC for 125Mbps clk Dual direction IO 1.8 to 2.5 and also 2.5 to 1.8V
16 неделя (ль) назад в категории Switches/Multiplexers
LTC1985-1.8 Не смогли найти, что искали? Спросите в сообществе Analog »

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь