Обзор
Особенности и преимущества
- Input Voltage Range: 0.9V to 1.8V
- 0.9V Guaranteed Start-Up Voltage
- Regulated Output Voltage: 3.3V ±4%
- Output Current: 10mA (VIN ≥ 1V)
- No Inductors
- Shutdown Disconnects Load from VIN
- Low Operating Current: 40µA
- Low Shutdown Current: 5µA
- Short-Circuit and Overtemperature Protected
- Application Circuit Fits in <0.125in2 PCB Area
- Available in 8-Pin MSOP and SO Packages
Подробнее о продукте
The LTC1502-3.3 is a quadrupler charge pump DC/DC converter that produces a regulated 3.3V output from a single alkaline cell input. It requires only five small external capacitors—no inductors are required. Low supply current (40µA typical, 5µA in shutdown) and minimal external components make the LTC1502-3.3 ideal for space and power conscious single-cell applications. The total printed circuit board area of the circuit shown below is less than 0.125in2.
Forcing the C1−/SHDN pin through an external resistive pull-down puts the part into shutdown mode. During shutdown, the internal oscillator is stopped and the load is disconnected from VIN. An internal pull-up current on the C1−/SHDN pin forces the part back into normal operation once the pull-down resistance is removed.
The LTC1502-3.3 is short-circuit protected and survives an indefinite VOUT short to ground. The LTC1502-3.3 is available in 8-pin MSOP and SO packages.
Applications
- Pagers
- Battery Backup Supplies
- Portable Electronic Equipment
- Handheld Medical Instruments
- Glucose Meters
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LTC1502-3.3 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.