Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Inductor Allows VIN Above, Below, or Equal to VOUT
  • Six Independent Forms of Regulation
    • VIN Current (Forward and Reverse)
    • VOUT Current (Forward and Reverse)
    • VIN and VOUT Voltage
  • Forward and Reverse Discontinuous Conduction Mode Supported
  • Supports MODE and DIR Pin Changes While Switching
  • VINCHIP Range 2.8V (Need EXTVCC > 6.4V) to 80V
  • VOUT Range: 1.3V to 80V
  • Synchronous Rectification: Up to 99% Efficiency
  • Available in 40-Lead (5mm × 8mm) QFN with High Voltage Pin Spacing and 64-Lead (10mm × 10mm) eLQFP
  • AEC-Q100 in Progress

Подробнее о продукте

The LT8708 is a high performance buck-boost switching regulator controller that operates from an input voltage that can be above, below or equal to the output voltage. Features are included to simplify bidirectional power conversion in battery/capacitor backup systems and other applications that may need regulation of VOUT, VIN, IOUT, and/or IIN. Forward and reverse current can be monitored and limited for the input and output sides of the converter. All four current limits (forward input, reverse input, forward output and reverse output) can be set independently using four resistors on the PCB.

The MODE pin can select between discontinuous conduction mode (DCM), continuous conduction mode (CCM), hybrid conduction mode (HCM) and Burst Mode® operation. In combination with the DIR (direction) pin, the chip can be configured to process power only from VIN to VOUT or only from VOUT to VIN. With a wide 2.8V to 80V input and 1.3V to 80V output range, the LT8708 is compatible with most solar, automotive, telecom and battery-powered systems.

APPLICATIONS

  • High Voltage Buck-Boost Converters
  • Bidirectional Charging System
  • Automotive 48V Systems

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8708
LT8708-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.