Обзор

Особенности и преимущества

  • Slave Chip of LT8708 to Deliver Additional Power
  • Good Current Matching to the Average Output Current of LT8708 Through Current Regulation
  • Easily Paralleled with LT8708 Through Four Pins
  • Synchronized Start-Up with LT8708
  • Same Conduction Modes as LT8708
  • Synchronous Rectification: Up to 98% Efficiency
  • Frequency Range: 100kHz to 400kHz
  • Available in 40-Lead (5mm × 8mm) QFN with High Voltage Pin Spacing and 64-Lead (10mm × 10mm) eLQFP
  • AEC-Q100 in Progress

Подробнее о продукте

The LT8708-1 is a high performance buck-boost switching regulator controller that is paralleled with the LT8708 to add power and phases to an LT8708 system. The LT8708-1 always operates as a slave to the master LT8708 and has the capability of delivering as much current or power as the master. One or more slaves can be connected to a single master, proportionally increasing power and current capability of the system.

The LT8708-1 has the same conduction modes as LT8708, allowing the LT8708-1 to conduct current and power in the same direction(s) as the master. The master controls the overall current and voltage limits for an LT8708 multiphase system, and the slaves comply with these limits.

LT8708-1s can be easily paralleled with the LT8708 by connecting four signals together. Two additional current limits (forward VIN current and reverse VIN current) are available on each slave that can be set independently.

Applications

  • High Voltage Buck-Boost Converters
  • Bidirectional Charging Systems
  • Automotive 48V Systems 

    Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

    Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

    Оценочные комплекты (1)

    Инструменты и симуляторы

    LTspice

    LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

    LTspice

    Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

    LT8708
    LT8708-1

    Ресурсы проектирования

    Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

    Информация о PCN-PDN

    Образцы и покупка

    Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
    Назад
    Проверить наличие

    Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


    Помощь

     
    Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
    Назад
    Проверить наличие
    Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
    Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.