Обзор
Особенности и преимущества
- Архитектура Silent Switcher®
- Крайне низкий уровень электромагнитных излучений
- Опциональная модуляция с расширением спектра
- Высокий КПД при высокой частоте коммутации
- КПД до 96% при частоте 1 МГц, VВХ = 12 В и VВЫХ = 5 В
- КПД до 95% при частоте 2 МГц, VВХ = 12 В и VВЫХ = 5 В
- Широкий диапазон входных напряжений: 3.4 В – 42 В
- Максимальный непрерывный выходной ток 6 А, пиковый ток 7 A
- Режим Burst Mode® с крайне низким потребляемым током покоя
- IQ = 2.5 мкА при VВХ = 12 В и VВЫХ =3.3 В (LT8640S-2)
- Пульсации выходного напряжения < 10 мВ (от пика до пика)
- Внешняя компенсация: короткий переходный отклик и возможность распределения тока (LT8643S-2)
- Малое минимальное время открывания ключа: 30 нс
- Малое падение напряжения при любых условиях: 100 мВ при токе1 A
- Принудительный непрерывный режим
- Регулируемая частота с возможностью внешней синхронизации: 200 кГц – 3 МГц
- Мягкий запуск и функция слежения за выходным напряжением
- Компактный 24-выводный корпус LQFN, 4 мм × 4 мм
Подробнее о продукте
Синхронный понижающий импульсный стабилизатор LT8640S-2/LT8643S-2 построен на базе архитектуры Silent Switcher (“бесшумный импульсный стабилизатор”), которая минимизирует уровень электромагнитных излучений, одновременно обеспечивая высокий КПД при высоких частотах коммутации. Режим управления пиковым током с минимальным временем открывания ключа 30 нс позволяет получить высокие коэффициенты понижения напряжения даже при высоких частотах коммутации. LT8643S-2 имеет функцию внешней компенсации, которая делает возможным распределение тока при работе на общую нагрузку и обеспечивает короткий переходный отклик при высоких частотах коммутации.
Пакетный режим (Burst Mode) позволяет работать с крайне низким потребляемым током в состоянии покоя, принудительный непрерывный режим обеспечивает низкий уровень частотных гармоник во всем диапазоне выходных токов нагрузки, а режим расширения спектра может использоваться для дополнительного сокращения уровня электромагнитных излучений.
Области применения
- Автомобильные и промышленные источники питания
- Универсальные понижающие преобразователи напряжения
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Техническая документация
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.