Обзор

Особенности и преимущества

  • Архитектура Silent Switcher®
    • Крайне низкий уровень электромагнитных излучений
    • Опциональная модуляция с расширением спектра
  • Высокий КПД при высоких частотах коммутации
    • КПД до 96% при частоте 1 МГц, VВХ = 12 В и VВЫХ = 5 В
    • КПД до 95% при частоте коммутации 2 МГц, VВХ = 12 В и VВЫХ = 5 В
  • Широкий диапазон входных напряжений: 3.4 В – 42 В
  • Максимальный непрерывный выходной ток 6 А, пиковый ток 7 A
  • Режим Burst Mode® с крайне низким потребляемым током покоя
    • IQ = 2.5 мкА при VВХ = 12 В и VВЫХ =3.3 В (LT8640S-2)
    • Пульсации выходного напряжения < 10 мВ от пика до пика
  • Внешняя компенсация: короткий переходный отклик и возможность распределения тока (LT8643S-2)
  • Малое минимальное время открывания ключа: 30 нс
  • Малое падение напряжения при любых условиях: 100 мВ при токе 1 A
  • Принудительный непрерывный режим
  • Регулируемая частота с возможностью внешней синхронизации: 200 кГц – 3 МГц
  • Мягкий запуск и функция слежения за выходным напряжением
  • Компактный 24-выводный корпус LQFN, 4 мм × 4 мм

Подробнее о продукте

Синхронный понижающий импульсный стабилизатор LT8640S-2/LT8643S-2 построен на базе архитектуры Silent Switcher (“бесшумный импульсный стабилизатор”), которая минимизирует уровень электромагнитных излучений, одновременно обеспечивая высокий КПД при высоких частотах коммутации. Режим управления пиковым током с минимальным временем открывания ключа 30 нс позволяет получить высокие коэффициенты понижения напряжения даже при высоких частотах коммутации. LT8643S-2 имеет функцию внешней компенсации, которая делает возможным распределение тока при работе на общую нагрузку и обеспечивает короткий переходный отклик при высоких частотах коммутации.

Пакетный режим (Burst Mode) позволяет работать с крайне низким потребляемым током в состоянии покоя, принудительный непрерывный режим обеспечивает низкий уровень частотных гармоник во всем диапазоне выходных токов нагрузки, а режим расширения спектра может использоваться для дополнительного сокращения уровня электромагнитных излучений.

Области применения

  • Автомобильные и промышленные источники питания
  • Универсальные понижающие преобразователи напряжения

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8640
LT8640-1
LT8640A
LT8640S-2

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8640
LT8640S

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь