Обзор
Особенности и преимущества
- Silent Switcher® Architecture
- Ultralow EMI Emissions
- Optional Spread Spectrum Modulation
- High Efficiency at High Frequency
- Up to 96% Efficiency at 1MHz, 12VIN to 5VOUT
- Up to 95% Efficiency at 2MHz, 12VIN to 5VOUT
- Wide Input Voltage Range: 3.4V to 42V
- 5A Maximum Continuous, 7A Peak Transient Output
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode® Operation
- 2.5µA IQ Regulating 12VIN to 3.3VOUT
- Output Ripple < 10mVP-P
- Fast Minimum Switch On-Time: 30ns
- Low Dropout Under All Conditions: 100mV at 1A
- Forced Continuous Mode
- Adjustable and Synchronizable: 200kHz to 3MHz
- Output Soft-Start and Power Good
- Small 20-Lead 4mm × 3mm LQFN Package
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications
Подробнее о продукте
The LT8636/LT8637 synchronous step-down regulator features Silent Switcher architecture designed to minimize EMI emissions while delivering high efficiency at high switching frequencies. Peak current mode control with a 30ns minimum on-time allows high step-down ratios even at high switching frequencies.
The LT8636’s ultralow 2.5µA quiescent current—with the output in full regulation—enables applications requiring highest efficiency at very small load currents. The LT8637 has external compensation to enable current sharing and fast transient response at high switching frequencies. A CLKOUT pin enables synchronizing other regulators to the LT8636/LT8637.
Burst Mode operation enables ultralow standby current consumption, forced continuous mode can control frequency harmonics across the entire output load range, or spread spectrum operation can further reduce EMI emissions. Soft-start and tracking functionality is accessed via the TR/SS pin, and an accurate input voltage UVLO threshold can be set using the EN/UV pin.
APPLICATIONS
- Automotive and Industrial Supplies
- General Purpose Step-Down
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (2)
Техническая документация
Reliability Data (1)
Руководства пользователя (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.