Обзор
Особенности и преимущества
- High Efficiency Synchronous Operation
- > 90% Efficiency at 30mA, 12VIN to 3.3VOUT
- Pin Selectable Forced Continuous or Burst Mode® Operation (LT8618C Only)
- Ultralow Quiescent Current Burst Mode Operation
- < 2.5μA IQ Regulating 48VIN to 3.3VOUT
- Output Ripple < 10mVP-P
- 3.4V to 60V Input Operation Range (65V Max)
- Fast Minimum Switch-On Time: 35ns
- Adjustable (All) And Synchronizable (LT8618C Only) Switching Frequency: 200kHz to 2.2MHz
- Fixed 3.3V Output Voltage Version (LT8618-3.3)
- Accurate 1V Enable Pin Threshold (All) with Adjustable Hysteresis (LT8618C Only)
- Internal Compensation
- Output Soft-Start and Tracking
- Small 12-Lead 2mm × 2mm LQFN (LT8618C) and 10-Lead 3mm × 2mm DFN Packages
- AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications (LT8618/LT8618-3.3)
Подробнее о продукте
The LT8618 family are compact, high speed synchronous monolithic step-down switching regulators that deliver up to 100mA to the output with high efficiency at a constant frequency, even up to 2.2MHz. They accept a wide input voltage range up to 65V (transients only, 60V for continuous operation), and consume only 2.5μA of quiescent current when operating in Burst Mode. Top and bottom power switches are included with all necessary circuitry to minimize the need for external components.
The LT8618C includes BST and INTVCC ceramic capacitors for a more compact solution while having SYNC/MODE and HYST pins. The SYNC/MODE pin selects the regulator’s operation between forced continuous mode, for predictive interference in sampling systems, Burst Mode, for increased efficiency at light loads or spread spectrum for Low EMI. It also allows synchronization to an external clock to further increase signal to noise ratio in high-resolution acquisition systems.
A PG flag signals when VOUT is within ±7.5% of the programmed output voltage and when in fault conditions. Thermal shutdown provides additional protection.
PACKAGE | SYNC/HYST | 150°C GRADE | INTERNAL CAPS | FB RESISTORS | |
LT8618 | DFN | No | Yes | No | External |
LT8618-3.3 | DFN | No | Yes | No | Internal |
LT8618C | LQFN | Yes | No | Yes | External |
Applications
- Industrial Sensors
- Industrial Internet of Things
- 4mA to 20mA Current Loops
- Flow Meters
- Automotive Housekeeping Supplies
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (4)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Руководства пользователя (3)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.