Обзор

Особенности и преимущества

  • High Efficiency 2MHz Synchronous Operation
    • > 90% Efficiency at 50mA, 12VIN to 5VOUT
    • Pin Selectable Forced Continuous or Burst Mode® Operation (LT8604C Only)
  • Ultralow Quiescent Current Burst Mode Operation
    • < 2.5μA IQ Regulating 24VIN to 3.3VOUT
    • Output Ripple < 10mVP-P
  • Wide Input Voltage Range: 3.2V to 42V
  • Fast Minimum Switch-On Time: 35ns
  • Adjustable (All) and Synchronizable (LT8604C Only) Switching Frequency: 200kHz to 2.2MHz
  • Accurate 1V Enable Pin Threshold (All) with Adjustable Hysteresis (LT8604C Only)
  • Internal Compensation
  • Output Soft-Start and Tracking
  • Small 12-Lead 2mm × 2mm LQFN (LT8604C) and Small 10-Lead 3mm × 2mm Side-Wettable DFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications (LT8604)

Подробнее о продукте

The LT8604/LT8604C is a compact, high speed synchronous monolithic step-down switching regulator that delivers up to 120mA to the output with high efficiency at a constant frequency, even up to 2.2MHz. It accepts a wide input voltage range up to 42V and consumes only 2.5μA of quiescent current when operating in Burst Mode. Top and bottom power switches are included with all necessary circuitry to minimize the need for external components.

The LT8604C includes BST and INTVCC ceramic capacitors for a more compact solution while having SYNC/MODE and HYST pins. The SYNC/MODE pin selects the regulator’s operation between forced continuous mode, for predictive interference in sampling systems, Burst Mode, for increased efficiency at light loads or spread spectrum for Low EMI. It also allows synchronization to an external clock to further increase signal to noise ratio in high-resolution acquisition systems.

A PG flag signals when VOUT is within ±7.5% of the programmed output voltage and when in fault conditions. Thermal shutdown provides additional protection.

APPLICATIONS

  • Industrial Sensors
  • Industrial Internet of Things
  • 4mA to 20mA Current Loops
  • Flow Meters
  • Automotive Housekeeping Supplies

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (4)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8604
LT8604C

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.