Обзор

Особенности и преимущества

  • 128:1 Internal Exponential PWM Dimming
  • Two-Pin Multiplying Analog Dimming
  • Internal Spread Spectrum Frequency Modulation
  • 20,000:1 External PWM Dimming at 100Hz
  • Rail-to-Rail LED Current Sensing: 0V to 120V
  • ±2% LED Current Regulation
  • ±2% Output Voltage Regulation
  • LED Short/Open Protection and Indication
  • Wide Input Voltage Range (5V to 100V)
  • PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect
  • Constant-Voltage and Constant-Current Regulation
  • Adjustable Switching Frequency Up to 2MHz
  • Programmable VIN UVLO with Hysteresis
  • Side Solderable 20-Lead 3mm × 4mm QFN Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT8356-1 is a DC/DC controller designed to drive high current LEDs. The fixed frequency, current mode architecture results in stable operation over a wide range of supply and output voltages. A voltage feedback pin serves as the input for several LED protection features and makes it possible for the converter to operate as a constant-voltage source. The LT8356-1 can implement boost, boost-to-battery, buck-mode, SEPIC, and flyback LED drivers.

The LT8356-1 senses output current at the high or low side of the load. The product of CTRL and IADJ inputs provides analog programming of the output current. The PWM input and PWMTG high side PMOS driver provides precision time-based LED dimming capability. When driven by an external digital signal, the PWM input provides LED dimming ratios of up to 20,000:1 at 100Hz. When driven by a constant voltage, the PWM input selects from one of 128 internally generated, precision, exponentially spaced dimming ratios ranging from 0.78% up to 100%.

APPLICATIONS

  • High Voltage LED Applications
  • Automotive Head Lamps/Running Lamps
  • Accurate Current Limited Voltage Regulator

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8356-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.