Обзор

Особенности и преимущества

  • Silent Switcher® Architecture
  • Ultralow EMI Emissions
  • Optional Spread Spectrum Frequency Modulation
  • Integrated 28V, 5A Power Switches
  • Wide Input Voltage Range: 2.7V to 28V
  • Output Voltage Programmable Up to 26V
  • Low VIN Pin Quiescent Current
  • 0.3μA in Shutdown
  • 4μA in Burst Mode® Operation (LT8337)
  • 15μA in PassThru (LT8337)
  • 100% Duty Cycle Capability for Synchronous MOSFET
  • External Compensation: Fast Transient Response (LT8337-1)
  • Power Good Monitor (LT8337)
  • Adjustable and Synchronizable: 300kHz to 3MHz
  • Pulse-Skipping or Burst Mode Operation at Light Load
  • Small 16-Lead (3mm × 3mm) LQFN Package

Подробнее о продукте

The LT8337/LT8337-1 is a low IQ, synchronous step-up DC/DC converter. It features Silent Switcher architecture and optional spread spectrum frequency modulation (SSFM) to minimize EMI emissions while delivering high efficiencies at high switching frequencies.

The wide input/output voltage range, low VIN pin quiescent current in Burst Mode operation, and 100% duty-cycle capability for the synchronous MOSFET in PassThru operation (VIN > VOUT) makes the LT8337/LT8337-1 ideally suited for battery-powered systems and general purpose step-up applications.

The LT8337/LT8337-1 integrates 28V, 5A power switches, operating at a fixed switching frequency programmable between 300kHz and 3MHz and synchronizable to an external clock. The LT8337/LT8337-1 features output soft-start and output overvoltage lockout.

The LT8337-1 allows external compensation via the VC pin for fast transient response. The LT8337 offers an output power good flag via the PG pin.

APPLICATIONS

  • Battery-Powered Systems
  • General Purpose Step-Up

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8337
LT8337-1

LTpowerCAD

LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

To open the project file for this circuit:

Step 1: Download and install LTpowerCAD on your computer.

Step 2: Click on the link(s) in the section below to download part-specific project files.

Step 3: If the project file doesn't run, right-click the link and select "Save Target As." Then start the LTpowerCAD tool and open the project file by selecing "Open Project" from the "File" menu.

LTPowerCAD

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:

LT8337
LT8337-1

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.