Обзор
Особенности и преимущества
- Wide Input Voltage Range: 16V to 560V (600V max)
- No Opto-Isolator Required for Regulation
- Quasi-Resonant Boundary Mode Operation
- Constant-Current and Constant-Voltage Regulation
- Low-Ripple Light Load Burst Mode® Operation
- Low Quiescent Current: 75μA
- Programmable Current Limit and Soft-Start
- TSSOP Package with High-Voltage Pin Spacing
- Available in 20(15)-Lead Package with Extended Creepage Distance
- AEC-Q100 Compliant with Exception
- HBM ESD Classification Level 1C
Подробнее о продукте
The LT8316 is a micropower, high voltage flyback controller. No opto-isolator is needed for regulation. The device samples the output voltage from the isolated flyback waveform appearing across a third winding on the transformer. Quasi-resonant boundary mode operation improves load regulation, reduces transformer size, and maintains high efficiency.
At start-up, the LT8316 charges its INTVCC capacitor via a high voltage current source. During normal operation, the current source turns off and the device draws its power from a third winding on the transformer minimizing standby power dissipation.
The LT8316 operates from a wide range of input supply voltages and can deliver up to 100W of power. It is available in a thermally enhanced 20-pin TSSOP package with four pins removed for high-voltage spacing.
APPLICATIONS
- Isolated Telecom, Automotive, Industrial, Medical Power Supplies
- Isolated Off-Line Housekeeping Power Supplies
- Electric Vehicles and Battery Stacks
- Multioutput Isolated Power Supplies for Inverter Gate Drives
Продукты
Области применения и технологии
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (3)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Материалы по теме
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Информация о PCN-PDN
Поддержка и обсуждения
LT8316 Обсуждения
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.
Оценочные платы
Цена указана за одну единицу.
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.