Обзор

Особенности и преимущества

  • Bidirectional Voltage or Current Regulation
  • Bidirectional Reverse Current Protection
  • Input and Output Negative Voltage Protection to –60V
  • Bidirectional Inrush Current Limit and Boost Output Short Protection
  • Switching MOSFET Short Detection and Protection
  • 10V Gate Drive
  • Wide Input and Output Voltage Range Up to 100V
  • Feedback Voltage Tolerance: ±1.0% Over Temperature
  • Bidirectional Programmable Current Regulation and Monitoring
  • Extensive Self-Test, Diagnostics and Fault Reporting
  • Programmable Fixed or Synchronizable Switching Frequency: 80kHz to 600kHz
  • Programmable Soft-Start and Dynamic Current Limit
  • Masterless, Fault Tolerant Current Sharing

Подробнее о продукте

The LT8228 is a 100V bidirectional constant-current or constant-voltage synchronous buck or boost controller with independent compensation network. The direction of the power flow is automatically determined by the LT8228 or externally controlled. The input and output protection MOSFETs protect against negative voltages, control inrush currents and provide isolation between terminals under fault conditions such as switching MOSFET shorts. In buck mode, the protection MOSFETs at the V1 terminal prevents reverse current. In boost mode, the same MOSFETs regulate the output inrush current and protects itself with an adjustable timer circuit breaker.

The LT8228 offers bidirectional input and output current limit as well as independent current monitoring. Masterless, fault tolerant current sharing allows any LT8228 in parallel to be added or subtracted while maintaining current sharing accuracy. Internal and external fault diagnostics and reporting are available via the FAULT and REPORT pins. The LT8228 is available in a 38-lead TSSOP package.

Applications

  • Dual Battery Automotive and Industrial Systems
  • High Power System Backup and Supply Stabilization
  • “N+1” Redundant, High Reliability Power Supplies
  • Power Interrupt Protection System

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8228

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.