Обзор

Особенности и преимущества

  • Pin-Selectable PassThru or Fixed Output CCM, DCM, Burst Mode® Operation
  • Programmable Non-Switching PassThru Window
  • 18μA PassThru Mode IQ with 99.9% Efficiency
  • VIN Range: 2.8V to 100V (4.5V for Start-Up)
  • VOUT Range: 1V to 100V
  • Reverse Input Protection to –40V
  • ±1.25% Output Voltage Accuracy (–40°C to 125°C)
  • ±3% Accurate Current Monitoring
  • ±5% Accurate Current Regulation
  • 10V Quad N-Channel MOSFET Gate Drivers
  • EXTVCC LDO Powers Drivers from VOUT/External Rail
  • ±20% Cycle-by-Cycle Inductor Current Limit
  • No Top MOSFET Refresh Noise in Buck or Boost
  • Fixed/Phase-Lockable Frequency: 80kHz to 400kHz
  • Spread Spectrum Frequency Modulation for Low EMI
  • Power Good Output Voltage/Overcurrent Monitor
  • Available in a 38-Lead TSSOP and 40-Lead (6mm x 6mm) QFN Packages

Подробнее о продукте

The LT8210 is a 4-switch synchronous buck-boost DC/DC controller that can operate in passthru, forced continuous, pulse-skipping and Burst Mode® operation. PassThru is a feature that passes the input directly to the output when the input is within a user programmable window. PassThru mode eliminates switching losses and EMI along with maximizing efficiency. For input voltages above or below the passthru window, the buck or boost regulation loops maintain the output at the set maximum or minimum values, respectively.

The GATEVCC driver supply is regulated to 10.6V allowing the use of standard-level MOSFETs and can be powered through the EXTVCC pin for improved efficiency. The GATEVCC regulator is back-drive-protected to ride through input brownouts while maintaining regulation. Optional reverse input protection down to –40V can be implemented with the addition of a single N-channel MOSFET. The LT8210 includes a precision current sense amplifier that can accurately monitor and limit output or input average current.

Applications

  • Automotive, Industrial, Telecom, Avionics Systems
  • Automotive Start-Stop, Emergency Call Applications
  • ISO 7637, ISO 16750, MIL-1275, DO-160 Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (3)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:

Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.

Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.

Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice  и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT8210

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка


Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 

Оценочные платы

Цена указана за одну единицу.

Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.

Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.