Обзор
Особенности и преимущества
- ±0.6dB (Max) Ripple 4th Order Lowpass Filter with
2.5MHz Cutoff - Programmable Differential Gain via Two External Resistors
- Adjustable Output Common Mode Voltage
- Operates and Specified with 3V, 5V, ±5V Supplies
- 86dB S/N with 3V Supply and 1VRMS Output
- Low Distortion, 1VRMS, 800Ω
Load 1MHz: 95dBc 2nd, 88dBc 3rd - Fully Differential Inputs and Outputs
- Compatible with Popular Differential Amplifier Pinouts
- SO-8 and DFN-12 Packages
Подробнее о продукте
The LT6600-2.5 combines a fully differential amplifier with a 4th order 2.5MHz lowpass filter approximating a Chebyshev frequency response. Most differential amplifiers require many precision external components to tail or gain and bandwidth. In contrast, with the LT6600-2.5, two external resistors program differential gain, and the filter’s 2.5MHz cutoff frequency and passband ripple are internally set. The LT6600-2.5 also provides the necessary level shifting to set its output common mode voltage to accommodate the reference voltage requirements of A/Ds.
Using a proprietary internal architecture, the LT6600-2.5 integrates an antialiasing filter and a differential amplifier/driver without compromising distortion or low noise performance. At unity gain the measured in band signal-to- noise ratio is an impressive 86dB. At higher gains the input referred noise decreases so the part can process smaller input differential signals without significantly degrading the output signal-to-noise ratio.
The LT6600-2.5 also features low voltage operation. The differential design provides outstanding performance for a 4VP-P signal level while the part operates with a single 3V supply. The LT6600-2.5 is available in SO-8 and DFN-12 packages.
For similar devices with higher cutoff frequency, refer to the LT6600-5, LT6600-10, LT6600-15 and LT6600-20 data sheets.
Applications
- High Speed ADC Antialiasing and DAC Smoothing in Networking or Cellular Basestation Applications
- High Speed Test and Measurement Equipment
- Medical Imaging
- Drop-in Replacement for Differential Amplifiers
Статус продукта
Производство
По меньшей мере, одна модель из данной серии продукции находится в производстве и доступна для приобретения. Продукт подходит для применения в новых разработках, но возможно наличие новейших альтернатив.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Статьи по применению (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
Sys-Parameters
Sys-Parameter models contain behavioral parameters, such as P1dB, IP3, gain, noise figure and return loss, which describe nonlinear and linear characteristics of a device.
Инструменты проектирования
С помощью инструмента проектирования ADIsimRF компании Analog Devices можно рассчитать наиболее важные параметры ВЧ сигнальных цепочек, такие как покаскадный коэффициент усиления, параметры шумов, IP3, точку компрессии 1 дБ и полную потребляемую мощность.
Материалы по теме
Материалы по выбору продукта (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Обсуждения
LT6600-2.5 Обсуждения

Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.