Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Gain Set Resistor: G = 1 to >1000
  • Excellent DC Precision
    • Input Offset Voltage: 60µV Max
    • Input Offset Voltage Drift: 0.6µV/°C Max
    • Low Gain Error: 0.01% Max (G = 1)
    • Low Gain Drift: 35ppm/°C Max (G > 1)
    • High DC CMRR: 86dB Min (G = 1)
  • Integrated Output Clamps
  • Integrated Output Level Shift
  • Input Bias Current: 800pA Max
  • 3.1MHz –3dB Bandwidth (G = 1)
  • Low Noise:
    • 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.2µVP-P
    • 1kHz Voltage Noise: 7nV/√Hz
  • Integrated Input RFI Filter
  • Wide Supply Range 4.75V to 35V
  • Temperature Ranges: –40°C to 85°C and –40°C to 125°C
  • MS16E and 20-Lead 3mm × 4mm QFN Packages

Подробнее о продукте

The LT6372-1 is a gain programmable, high precision instrumentation amplifier that delivers industry leading DC precision. This high precision enables smaller signals to be sensed and eases calibration requirements, particularly over temperature. The LT6372-1 incorporates features into the LT6370 which further improve accuracy and simplify interfacing to an ADC.

The LT6372-1 uses a proprietary high performance bipolar process which enables industry leading accuracy coupled with exceptional long-term stability. The LT6372-1 is laser trimmed for very low input offset voltage (60µV) and high CMRR (86dB, G = 1). Proprietary on-chip test capability allows the gain drift (35ppm/°C) to be guaran-teed with automated testing.

The LT6372-1’s difference amplifier uses a split reference configuration which simplifies level shifting the amplifier’s output to the center of the ADC’s input range. Output clamp pins are also provided to limit the voltage which can be applied to an ADC’s input. EMI filtering is integrated on the LT6372-1’s inputs to maintain accuracy in the presence of harsh RF interference.

The LT6372-1 is available in a compact MS16E or a 20-pin 3mm × 4mm QFN. The LT6372-1 is fully specified over the –40°C to 85°C and –40°C to 125°C temperature ranges.

APPLICATIONS

  • Bridge Amplifier
  • Data Acquisition
  • Thermocouple Amplifier
  • Strain Gauge Amplifier
  • Medical Instrumentation
  • Transducer Interfaces
  • Differential to Single-Ended Conversion

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6372-0.2
LT6372-1

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Сопутствующие компоненты

LT6372-1 Сопутствующие компоненты

Рекомендуемые Analog to Digital Converters

Рекомендуемые Resistor Products

  • Matched Resistor Network for Precision Amplifiers: LT5401.
  • Precision Quad Resistor Network: LT5400.

Рекомендуемые драйверы АЦП

  • Precision, Low Power ADC Driver Family: LTC6363.
  • High Speed, Low Drift ADC Driver: ADA4945-1.

Рекомендуемые источники опорного напряжения

  • 0.25ppm Noise, Low Drift Precision Reference: LTC6655.

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.