Обзор

Особенности и преимущества

  • Single Gain Set Resistor: G = 1 to >1000
  • Excellent DC Precision
    • Input Offset Voltage: 25μV Max
    • Input Offset Voltage Drift: 0.3μV/°C Max
    • Low Gain Error: 0.01% Max (G = 1)
    • Low Gain Drift: 30ppm/°C Max (G > 1)
    • High DC CMRR: 94dB Min (G = 1)
  • Input Bias Current: 400pA Max
  • 3.1MHz –3dB Bandwidth (G = 1)
  • Low Noise:
    • 0.1Hz to 10Hz Noise: 0.2μVP-P
    • 1kHz Voltage Noise: 7nV/√Hz
  • Integrated Input RFI Filter
  • Wide Supply Range 4.75V to 35V
  • Specified Temperature Ranges:
    –40°C to 85°C, –40°C to 125°C
  • MS8, S8E and 10-pin 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT6370 is a gain programmable, high precision instrumentation amplifier that delivers industry leading DC precision. This high precision enables smaller signals to be sensed and eases calibration requirements, particularly over temperature.

The LT6370 uses a proprietary high performance bipolar process which enables industry leading accuracy coupled with exceptional long-term stability. The LT6370 is laser trimmed for very low input offset voltage (25µV) and high CMRR (94dB, G = 1). Proprietary on-chip test capability allows the input offset voltage drift (0.3µV/°C) and gain drift (30ppm/°C) to be guaranteed with automated testing on the S8E package.

In addition to excellent DC specifications, the LT6370’s wide bandwidth (3.1MHz, G = 1) and fast settling time allow it to operate well in multiplexed applications. EMI filtering is integrated on the LT6370’s inputs to maintain accuracy in the presence of harsh RF interference.

The LT6370 is available in a compact 8-pin MSOP or S8E which use the conventional instrumentation amplifier pin-out as well as a 10-pin 3mm × 3mm DFN. The S8E package is also offered as an A grade which has superior DC specifications. The LT6370 is fully specified over the –40°C to 85°C and –40°C to 125°C temperature ranges.

Applications 

  • Bridge Amplifier
  • Data Acquisition
  • Multiplexed Signals
  • Thermocouple Amplifier
  • Strain Gauge Amplifier
  • Medical Instrumentation
  • Transducer Interfaces
  • Differential to Single-Ended Conversion

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT6370

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей

Инструмент проектирования Diamond Plot для инструментальных усилителей компании Analog Devices является веб-приложением, которое формирует график зависимости диапазона выходных напряжений от диапазона входных синфазных напряжений для конкретной конфигурации. На основе введенных пользователем значений, таких как напряжение питания, коэффициент усиления и диапазон входного сигнала, инструмент проектирования вычисляет насыщение и предлагает варианты инструментальных усилителей с подходящей конфигурацией и входным сигналом, соответствующим заданному диапазону. Предотвратите насыщение, подберите лучший для вашего проекта инструментальный усилитель и сэкономьте время.

In Amp Diamond Tool

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.