Обзор

Особенности и преимущества

  • LTPoE++®/IEEE 802.3bt Powered Device (PD) Controller
  • Supports Up to 90W PDs
  • Distinguishes Between LTPoE++ and IEEE 802.3bt PSEs
  • 5-Event Classification Sensing
  • Superior Surge Protection (100V Absolute Maximum)
  • Wide Junction Temperature Range (–40°C to 125°C)
  • Overtemperature Protection
  • Integrated Signature Resistor
  • External Hot Swap N-Channel MOSFET for Lowest Power Dissipation and Highest System Efficiency
  • Configurable Aux Power Support as Low as 9V
  • Pin Compatible with LT4275A/B/C and LT4294
  • Available in 10-Lead MSOP and 3mm × 3mm DFN Packages

Подробнее о продукте

The LT4293 is an LTPoE++/IEEE 802.3af/at/bt-compliant powered device (PD) interface controller. The T2P output distinguishes between LTPoE++ and IEEE 802.3bt power sourcing equipment (PSE) during mutual identification and negotiation of available power.

The LT4293 utilizes an external, low RDS(ON), N-channel, hot swap MOSFET and supports the LT4320/LT4321 ideal bridges, to extend the end-to-end power delivery efficiency and eliminate costly heat sinks. The LT4293 also includes a power good output, onboard signature resistor, undervoltage lockout, and thermal protection. Start-up inrush current is adjustable with an external capacitor. Auxiliary power override is supported as low as 9V with the AUX pin.

The LT4293 can be configured to support all possible LTPoE++, 802.3bt, 802.3at and 802.3af power levels with external component changes. Pin-for-pin compatibility with the LT4275 and LT4294 family of PD Interface Controllers enables easy migration between LTPoE++ PDs and IEEE 802.3bt-compliant PDs.

 

Applications 

  • High Power Wireless Data Systems
  • Outdoor Security Camera Equipment
  • Commercial and Public Information Displays
  • High Temperature Industrial Applications

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Материалы по теме

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Информация о PCN-PDN

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.