Обзор

Особенности и преимущества

  • 4000:1 True Color PWM Dimming
  • 4A, 60V Internal DMOS Switch
  • Wide Input Voltage Range: 3V to 42V
  • 0V to 60V Output Current Regulation with Monitor
  • PMOS Switch Driver for PWM and Output Disconnect
  • LED Short-Circuit Protection and SHORTLED Flag
  • Internal Spread Spectrum Frequency Modulation
  • Constant-Current and Constant-Voltage Regulation 
  • Input Current Limit and Monitor
  • Adjustable Frequency: 200kHz to 3MHz, Synchronizable to an External Clock
  • 10:1 Analog Dimming
  • Programmable Open-LED Protection with OPENLED Flag
  • Programmable VIN Undervoltage and Overvoltage Lockout
  • Available in a 28-Lead TSSOP Package
  • AEC-Q100 Qualified for Automotive Applications

Подробнее о продукте

The LT3952A is a current mode step-up DC/DC converter with an internal, 60V, 80mΩ DMOS power switch. The LT3952A is specifically designed to drive high power LEDs in multiple configurations. It combines input and output current regulation loops with output voltage regulation to operate as a flexible current/voltage source.

Programmable switching frequency with optional spread-spectrum modulation provides EMI reduction, while still allowing optimization of the external components for efficiency or component size. The LED current is programmable with an external sense resistor, and can be adjusted from zero to full scale with a voltage at the CTRL pin. The external PWM input provides LED ON/OFF control and 4000:1 dimming ratio, and an internal PWM generator delivers the efficiency of PWM dimming to standalone or I/O limited applications. The LT3952A is available in the thermally enhanced 28-lead TSSOP package.

Applications

  • Display Backlighting
  • Automotive and Avionic Lighting
  • Accurate Current-Limited Voltage Regulators

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (2)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3952
LT3952A

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.