Обзор

Особенности и преимущества

  • Operates in Boost, SEPIC, Buck Mode and Buck-Boost Mode
  • 128:1 Internal Exponential Scale PWM Dimming
  • Wide Input Voltage Range (3V to 60V)
  • 1.5A, 60V Internal Switch
  • 20000:1 External PWM Dimming at 100Hz
  • ±2% LED Current and Output Voltage Regulation
  • PMOS Switch Driver for PWM Dimming
  • LED Short/Open Protection and Indication
  • Constant Voltage and Constant Current Regulation
  • Adjustable 300kHz to 2MHz Switching Frequency
  • Adjustable 100Hz to 1kHz PWM Generator Frequency
  • Internal Spread Spectrum Frequency Modulation
  • Easy Synchronization to External Clock
  • Programmable VIN UVLO with Hysteresis
  • Available in 16-Lead MSOP Package

Подробнее о продукте

The LT3950 is a multitopology DC/DC converter designed specifically to drive high current LEDs. It contains a 1.5A, 60V DMOS switch and supports an external PWM dimming PMOS. The LT3950 has an internal PWM generator for dimming that maps an analog control signal to an exponential scale used to define PWM dimming duty ratio. Using an exponential scale to define duty ratio preserves dimming resolution across a wide range of LED current. In addition to operating as a constant current source, the LT3950 also provides output voltage regulation. This can be used to prevent damage to the part in case of open LED events. A programmable switching frequency offers flexibility in design for higher efficiency or reduced component size. Enabling spread spectrum frequency modulation reduces EMI. The switching frequency can also easily be synchronized by driving the SYNC/SPRD pin with an external clock. LED current is programmed with a single external sense resistor and can be adjusted from zero to full-scale by an analog signal at the CTRL pin.

APPLICATIONS

  • Display Backlighting
  • Automotive and Avionic Lighting

Статус продукта icon-recommended Рекомендовано для новых разработок

Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.

Оценочные комплекты (1)

Инструменты и симуляторы

LTspice

LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.

LTspice

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:

LT3950

Ресурсы проектирования

Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.

Образцы и покупка

Функционирование раздела Образцы и покупка возможно только в полной версии сайта
Назад
Проверить наличие

Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.


Помощь

 
Оценочные платы Цена указана за одну единицу.
Назад
Проверить наличие
Через сайт Analog.com можно приобрести не более двух оценочных плат. Чтобы заказать более двух оценочных плат, пожалуйста, совершайте покупку через наших дистрибьюторов.
Цены указаны за одну штуку, в долларах США, на условиях ФОБ. Являются рекомендованными розничными ценами в США, приведены только для примерного расчета и могут меняться. Международные цены могут отличаться на величину местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют.