Обзор
Особенности и преимущества
- 4-Switch Single Inductor Architecture Allows VIN Above, Below or Equal to VOUT
- Proprietary Peak-Buck Peak-Boost Current Mode
- 3V to 36V Input Voltage Range
- 0V to 36V Output Voltage Range
- ±1.5% Output Voltage Regulation
- ±3% LED Current Regulation
- 5000:1 External and 128:1 Internal PWM Dimming
- Rail-to-Rail LED Current Sense and Monitor Output
- Open and Short LED Protection with Fault Reporting
- 300kHz to 2MHz Fixed Switching Frequency with External Frequency Synchronization
- Flicker-Free Spread Spectrum for Low EMI
- Available in 28-Lead QFN (4mm × 5mm)
Подробнее о продукте
The LT3942 is a monolithic 4-switch synchronous buck-boost LED driver. The driver can regulate the LED string current up to 34V with input voltages above, below, or equal to the output voltage. The proprietary peak-buck peak-boost current mode control scheme allows adjustable and synchronizable 300kHz to 2MHz fixed frequency operation, or internal 25% triangle spread spectrum operation for low EMI. With 3V to 36V input, 0V to 36V output and seamless low-noise transitions between operation regions, the LT3942 is ideal for LED driver applications in automotive, industrial and battery-powered systems.
The LT3942 provides LED current regulation with up to 128:1 internal and 5000:1 external PWM dimming using an optional high-side PMOS switch. The CTRL pin provides flexible 20:1 analog dimming with ±2.5% LED current regulation at 100mV full scale. Robust fault protection detects an open or short LED condition, during which the LT3942 retries, latches off, or keeps running.
Applications
- General Purpose LED Driver
- Automotive and Industrial Lighting
- Voltage Regulator with Accurate Current Limit
Статус продукта
Рекомендовано для новых разработок
Данный продукт выпущен на рынок. Техническое описание содержит окончательные характеристики и рабочие параметры продукта. Для новых разработок ADI рекомендует применение данных продуктов.
Оценочные комплекты (1)
Техническая документация
Техническое описание (1)
Reliability Data (1)
Руководства по оценочным наборам (1)
Инструменты и симуляторы
LTspice
LTspice® – это мощное, быстрое и бесплатное программное обеспечение для моделирования, схемотехнического проектирования и оценки формы сигналов, содержащее усовершенствованные функции и модели, позволяющие упростить моделирование аналоговых схем.
Чтобы запустить демонстрационные схемы для этого компонента в LTspice:
Шаг 1: Загрузите и установите LTspice на ваш компьютер.
Шаг 2: Кликните по ссылке ниже для загрузки демонстрационной схемы.
Step 3: Если LTspice автоматически не открывается после нажатия на эту ссылку, вы можете запустить симуляцию, кликнув правой кнопкой мыши на ссылку и выбрать в меню "Сохранить объект как". Когда файл сохранится на вашем компьютере, запустите LTspice и откройте демонстрационную схему, выбрав пункт "Открыть" в меню "Файл".

Модели для следующих компонентов доступны в LTspice:
LTpowerCAD
LTpowerCAD® is a power supply design program which selects power stage components, provides detailed power efficiency, shows quick loop Bode plot stability and load transient analysis, and can export to LTspice for simulation.

Design tools for the following parts are available in LTpowerCAD:
Материалы по теме
Технические статьи (1)
Ресурсы проектирования
Компания Analog Devices всегда уделяла повышенное внимание обеспечению максимальных уровней качества и надежности предлагаемых продуктов. Для этого мы внедряем контроль качества и надежности на каждом этапе проектирования технологических процессов и продуктов, а также на этапе производства. Нашим принципом является обеспечение "полного отсутствия дефектов" поставляемых компонентов.
Образцы и покупка
Приведенные цены действительны в США и указаны только для примерного бюджетного рассчета. Цены указаны в долларах США (за штуку в указанном размере партии) и могут быть изменены. Цены в других регионах могут отличаться в зависимости от местных пошлин, налогов, сборов и курсов валют. Для уточнения стоимости обращайтесь в местные офисы продаж Analog Devices, или к официальным дистрибьюторам. Цены на оценочные платы и наборы указаны за штуку независимо от количества.